San - Antimicrobial
Boulons Magnétisés | Vis Sans Tête Magnétisées | Aimants Industriels | Elesa
Vis aimantée
Les vis sans tête avec aimants de retenue d’ELESA sont utilisées pour le maintien en place de pièces métalliques usinées et sont indispensables dans toute installation de production moderne. Elles sont fabriquées en acier zingué de classe 5.8 (résistance à la traction de 500 N/mm²), avec un corps en alliage de zinc moulé sous pression et un aimant en fer-bore (néodyme).
Ces vis sans tête résistent à des températures allant jusqu’à 80 °C (176 °F). Il s’agit de systèmes magnétiques blindés haute performance, généralement utilisés pour fixer des pièces en cours d’usinage. L’écrou de blocage permet de sécuriser la vis après son positionnement.
Consultez notre page de Données Techniques pour obtenir des informations plus détaillées sur la gamme d’aimants industriels ELESA.
Quels que soient les composants dont vous avez besoin pour vos opérations industrielles, ELESA propose les pièces adaptées à vos exigences. Contactez notre équipe commerciale pour en savoir plus sur nos aimants industriels et composants associés ou pour obtenir de l’aide sur un format, un matériau ou une option de personnalisation. Demandez notre catalogue pour découvrir l’ensemble de nos composants de qualité en un coup d’œil. Vous pouvez également magasiner les produits de marque Ganter. Rationalisez et maximisez vos objectifs de production avec les composants industriels haut de gamme d’ELESA.