Doigts d'indexage à levier
Les goupilles d’indexage à levier ELESA sont des composants de qualité industrielle conçus pour positionner et verrouiller des pièces sur votre ligne de production. Elles permettent de déplacer et de réajuster facilement une pièce de travail pour un positionnement de précision. En même temps, les goupilles à levier assurent un verrouillage fiable et sécurisé pendant l’indexage, empêchant tout déplacement dû aux forces latérales grâce à un dispositif de sécurité intégré.
Lorsque le levier est actionné, la goupille se rétracte, permettant un mouvement libre. Les goupilles d’indexage à levier sont disponibles dans des matériaux de haute qualité tels que le technopolymère, l’acier, l’acier inoxydable et l’alliage de zinc moulé sous pression, avec une extrémité trempée à revêtement noir pour de meilleures performances lors des opérations de verrouillage. Elles sont utilisées dans divers contextes industriels et de fabrication, et sont conçues pour allier facilité d’utilisation, durabilité, sécurité et ergonomie.
Les goupilles à levier sont particulièrement adaptées aux cas où une rétraction rapide du piston est nécessaire. Le corps est offert en plusieurs tailles de filetage et dimensions pour répondre aux besoins variés du secteur mécanique. Que vous recherchiez une option légère ou une résistance mécanique élevée, les goupilles d’indexage à levier ELESA sauront répondre à vos exigences. Certains modèles sont spécialement résistants à la corrosion et aux cycles de lavage intensifs, même en présence de solvants et de détergents. Ces éléments de positionnement conviennent parfaitement aux secteurs alimentaire et pharmaceutique.
De nombreuses goupilles d’indexage à levier ELESA font partie de nos collections de produits Lignes Haute Performance :
INOX – Acier inoxydable : Excellente résistance à la corrosion, idéales pour les secteurs alimentaire, chimique et pharmaceutique ou pour les environnements difficiles.
Systèmes de profilés : Composants compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium standard.
SUPER-technopolymère : Polymères techniques hautes performances, résistants à la corrosion, légers et nécessitant peu d’entretien.
Quels que soient les composants nécessaires à vos opérations industrielles, ELESA a les pièces qu’il vous faut. Contactez notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos options en matière de goupilles d’indexage à levier, ou pour demander un format, un matériau ou une personnalisation spécifique. Consultez nos dernières nouveautés et demandez un catalogue pour découvrir rapidement tous nos composants de qualité, y compris ceux de la marque Ganter. Optimisez vos objectifs de production grâce aux pièces performantes et fiables d’ELESA. Visitez notre page de Données Techniques pour obtenir plus d’informations détaillées sur nos produits.