Sauterelles mécaniques verticales
Les brides à levier verticales ELESA sont idéales pour une grande variété d’applications industrielles nécessitant un serrage puissant et des mouvements répétés. Nos produits sont conçus en pensant à l’utilisateur final, afin d’assurer aux opérateurs un travail confortable et sécuritaire, avec un risque minimal de blessure.
Les brides à levier verticales fonctionnent aussi bien avec des charges légères que lourdes. Elles utilisent des mécanismes robustes, parfaitement adaptés à un usage quotidien en milieu industriel, permettant de verrouiller rapidement et en toute sécurité les composants. Ces brides sont disponibles en acier ou en acier inoxydable, et de nombreux modèles font partie de notre collection Haute Performance INOX.
- Elles sont adaptées à des applications telles que :
- Masques de soudure
- Travaux de menuiserie
- Intégration dans des moules
- Toute situation nécessitant une force de serrage élevée
Les nouveaux modèles de brides verticales sont dotés de formulations optimisées, offrant une meilleure solidité que les anciens modèles. Grâce à des bagues de renfort et d’autres éléments structurels, les brides ELESA offrent une durabilité accrue par rapport aux produits concurrents.
En plus de leur robustesse, nos brides à levier verticales sont dotées d’une poignée en polyuréthane moulé, garantissant une prise en main confortable et une résistance aux agents chimiques corrosifs. Les articulations sont lubrifiées pour faciliter l’utilisation, et la conception permet un démontage rapide, offrant plus de flexibilité selon les besoins de l’application. Si vous souhaitez fixer les brides avec des boulons de serrage, ces derniers sont également disponibles chez ELESA et peuvent être commandés séparément.
Quels que soient les composants nécessaires à vos opérations, ELESA propose des pièces fiables, performantes et durables.
Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos brides à levier verticales, ou pour faire une demande de taille, de matériau ou de personnalisation spécifique. Demandez un catalogue pour consulter tous nos composants de qualité en un coup d’œil. Explorez notre gamme complète en ligne pour maximiser vos performances industrielles avec des pièces haut de gamme signées ELESA.