San - Antimicrobial
Pièces de machines standards | Pièces de machines industrielles | Elesa
Eléments mécaniques
ELESA propose une large gamme de composants standard pour machines, utilisables aussi bien dans la conception d’équipements neufs que pour les besoins de maintenance, réparation ou remise à neuf. Ces composants permettent, entre autres, de fixer des pièces à usiner, tout en compensant les défauts d’alignement des surfaces de contact et en préservant la structure même des pièces délicates. Les éléments de mise à niveau permettent d’aligner deux plaques situées sur des plans différents. Les éléments de serrage permettent de maintenir les arbres ou broches sans dispositifs supplémentaires. D’autres composants servent à éliminer les mouvements indésirables et à garantir un positionnement stable, tandis que certains sont conçus pour répondre aux normes d’hygiène et de propreté les plus strictes. Tous les composants sont disponibles avec différents types de filetages, longueurs de tige et diamètres de trous, pour un ajustement parfait.
Ces pièces sont conçues pour un usage industriel et disponibles en plusieurs matériaux plastiques ou métalliques, notamment :
- Technopolymère
- Acier
- Acier inoxydable
- Aluminium
- Laiton
Notre vaste sélection de composants et d’outils vous aidera à optimiser vos opérations de fabrication. Choisissez parmi les familles de produits suivantes :
- Vis sans tête, patins de butée, rondelles de retenue
- Colliers de serrage
- Écrous en T
- Éléments de blocage
- Unités de transfert
- Rails à rouleaux modulaires
- Niveaux à bulle
- Roues dentées droites
De nombreux composants standard ELESA font partie de nos lignes haute performance :
- INOX (Acier inoxydable) : Résistance supérieure à la corrosion et aux environnements difficiles
- Systèmes à profilés : Compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants
- SUPER-Technopolymère : Plastiques modernes à haute performance mécanique, résistants à la corrosion et très légers
Quel que soit le composant nécessaire à vos opérations industrielles, ELESA a la solution qu’il vous faut.
Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos composants standard ou pour faire une demande de taille, de matériau ou de personnalisation spécifique. Consultez nos nouvelles sélections de pièces standard et demandez un catalogue pour découvrir tous nos composants de qualité en un coup d’œil. Explorez notre gamme complète en ligne pour maximiser vos performances industrielles avec des pièces fiables, précises et haut de gamme signées ELESA.