San - Antimicrobial
Volants à rayons | Poignées de machines industrielles | Elesa
Volants à rayons
Les volants à branches ELESA sont idéaux pour toute fonction de rotation que vous pourriez rencontrer au quotidien dans vos installations. Choisissez parmi une vaste gamme de modèles, avec des diamètres extérieurs de 80 à 400 mm et des moyeux sans perçage, ou avec trou lisse, trou carré, ou encore trou lisse avec rainure de clavette, percé selon les normes en vigueur.
Quels que soient vos besoins d’application ou vos contraintes environnementales, les volants à branches ELESA offrent des solutions adaptées à votre environnement de production. Grâce à la variété des matériaux disponibles, nous pouvons répondre aux exigences les plus variées du marché.
Les volants à branches sont disponibles dans les matériaux suivants :
- Technopolymère
- Duroplast
- Acier inoxydable
- Aluminium
- Fonte
- Acier
Les volants à branches ELESA sont souvent utilisés dans les secteurs traditionnels, notamment en lien avec les machines-outils, mais ils peuvent également répondre à des besoins spécifiques. Par exemple, les modèles fabriqués en technopolymère homologué FDA, tant pour le corps que pour la poignée, peuvent être utilisés en toute sécurité sur les lignes de production alimentaire.
Un design soigné, comme un corps plein sans cavité arrière et des inserts en acier inoxydable, garantit une hygiène optimale. Ces volants conviennent parfaitement aux environnements soumis à des lavages fréquents, tels que les industries alimentaire, pharmaceutique et médicale, ou encore les équipements exposés à la corrosion.
Les volants à branches ELESA sont disponibles sans poignée, ou avec différentes options de poignées :
- Poignée fixe
- Poignée tournante
- Poignée escamotable
- Poignée de sécurité escamotable
De nombreux modèles de volants à branches font également partie de nos collections de produits Haute Performance, telles que :
- ELECOLORS : une gamme chromatique exclusive qui permet à la fois une différenciation fonctionnelle et une harmonie esthétique
- Ergostyle : composants aux formes douces et ergonomiques qui allient confort d’utilisation et design
- INOX (Acier inoxydable) : pour une résistance exceptionnelle à la corrosion, idéale pour les industries alimentaire, chimique et pharmaceutique
Quels que soient les composants dont vous avez besoin pour vos opérations, ELESA offre des solutions adaptées à vos exigences.
Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos options disponibles en volants à branches, ou pour faire une demande de taille, de matériau ou de personnalisation spécifique. Demandez un catalogue pour découvrir tous nos composants de qualité en un coup d’œil. Parcourez notre gamme complète en ligne pour optimiser vos performances industrielles avec des pièces fiables, performantes et haut de gamme signées ELESA.

