Composants de Préhension par le Vide | Ventouses et Porte-Ventouses Industrielles | Elesa
Composants pour ventouses sous vide
La gamme de composants pour le vide d’ELESA, conçue pour les systèmes de préhension en bout de bras (EOAT), comprend des ventouses, des porte-ventouses et des accessoires, répondant à une grande variété d'applications industrielles et de processus de fabrication. Ces composants facilitent la manipulation sûre de produits de formes et tailles diverses.
Les ventouses industrielles proposées par ELESA sont disponibles avec différents composés de caoutchouc, tels que le caoutchouc anti-huile, le silicone, le caoutchouc naturel ou para-naturel. Grâce à leurs géométries variées et à des dimensions allant de 4 à 125 mm, ces ventouses s’adaptent à des surfaces de rugosité variable, y compris les surfaces huileuses.
La gamme comprend :
- Ventouses rondes
- Plates (avec ou sans tige)
- Elliptiques
- À soufflets
Cette diversité permet de répondre aux besoins spécifiques des secteurs utilisant des systèmes pneumatiques, notamment dans les industries suivantes :
- Emballage (flow-pack)
- Verre
- Marbre
- Automatisation industrielle
Disponibles en divers matériaux, les ventouses offrent différentes forces de levage, convenant aussi bien à des produits délicats comme les chocolats qu’à des articles plus lourds tels que les plaques de verre ou de céramique.
Les porte-ventouses sont disponibles en plusieurs versions :
- À ressort
- Fixe
- Mini
- Micro
- À ressort intégré
Et en matériaux :
- Laiton
- Aluminium
- Acier inoxydable
Leur conception, avec des courses utiles variables et des positions de connexion multiples, permet une grande flexibilité pour les configurations industrielles complexes.
Au-delà des applications générales, ELESA propose également des ventouses spécialisées, notamment celles à haute adhérence (offrant un coefficient de friction élevé, même en présence d’eau ou d’huile), des ventouses spéciales pour les systèmes flow-pack, des modèles vulcanisés pour une résistance accrue à la traction, ainsi que des ventouses à soufflet renforcé conçues pour les charges lourdes.
VENTOUSES INDUSTRIELLES POUR LE VIDE
Conçues par ELESA et disponibles en différents composés de caoutchouc, elles assurent une compatibilité et une adhérence optimale sur divers types de surfaces, les rendant idéales pour les secteurs industriels à forte automatisation tels que :
- Emballage alimentaire
- Industrie papetière
- Électronique
- Automobile
- Médical
- Pharmaceutique
PORTE-VENTOUSES POUR LE VIDE
Les tiges métalliques des porte-ventouses ELESA sont disponibles en :
- Laiton
- Laiton nickelé
- Aluminium
- Acier inoxydable
La conception hexagonale des porte-ventouses anti-rotation empêche toute rotation pendant la manipulation, assurant ainsi une stabilité optimale dans les processus de manutention.
RACCORDS POUR VENTOUSES
Pour assurer une compatibilité et une flexibilité maximales, les réducteurs de la série VRA d’ELESA, en aluminium ou en acier, permettent de raccorder des ventouses à des supports de différents filetages. Ils facilitent le passage entre filetage mâle et femelle, tout en permettant l’adaptation aux filetages GAS, métriques ou NPT.