San - Antimicrobial
Aimants Industriels Non Blindés | Pièces pour Machines Industrielles | Elesa
Aimants non blindés
Les aimants non blindés d’ELESA sont idéaux pour une gamme d’applications industrielles et de production. Ils sont généralement fixés à l’aide d’un adhésif, et une seule surface concentre toute leur énergie magnétique. Lorsqu’ils sont utilisés sans espace d’air, les aimants non blindés possèdent une force d’adhérence plus faible que les systèmes magnétiques blindés, car le blindage augmente considérablement l’intensité de la force d’attraction.
Les aimants non blindés sont fabriqués en acier de haute qualité et sont disponibles en formes rectangulaires, cylindriques, en anneau ou en barre, dans diverses dimensions et épaisseurs. Ils sont durables et peuvent résister à des températures extrêmement élevées ainsi qu’à des environnements corrosifs. Ces aimants sont constitués de divers matériaux ferromagnétiques (aimants en ferrite, en aluminium, en nickel, en cobalt, en samarium-cobalt et en néodyme-fer-bore), afin de répondre à des exigences spécifiques en matière de force d’attraction, de résistance à la température et à la corrosion, ainsi que de facilité d’usinage.
Les aimants non blindés présentent toutefois un risque plus élevé de démagnétisation avec le temps. Et puisque leur champ magnétique n’est pas contenu, la dispersion du champ peut s’étendre au-delà de l’aimant, avec un impact possible sur les composants électroniques sensibles à proximité. Consultez notre page de Données Techniques pour plus d’informations détaillées sur la gamme d’aimants industriels d’ELESA.
Quels que soient les composants nécessaires à vos opérations industrielles, ELESA propose les pièces adaptées à vos besoins. Communiquez avec notre équipe de vente pour en savoir plus sur les options d’aimants industriels non blindés ou pour demander un format, un matériau ou des personnalisations spécifiques. Demandez un catalogue pour découvrir d’un coup d’œil tous nos composants de qualité, où vous pouvez également magasiner des produits de marque Ganter. Rationalisez et optimisez vos objectifs de production grâce aux pièces haut de gamme d’ELESA.