Top

Tubes et accessoires | Raccords tubulaires | Elesa

Tubes et accessoires

Les tubes et accessoires ELESA vous permettent d’équiper et de personnaliser facilement vos installations de production en fonction de vos besoins spécifiques, que vous utilisiez des tubes ronds ou carrés. Les tubes de connexion sont offerts en plusieurs diamètres et longueurs : les tubes à section circulaire vont de 7 mm à 60 mm, tandis que les tubes à section carrée varient de 10 mm à 50 mm. Des bagues de réduction permettent d’utiliser les joints de connexion même avec des tubes de plus petit diamètre. Sur demande, les tubes peuvent être fournis dans des longueurs personnalisées, jusqu’à un maximum de 3000 mm.

Dans cette famille de produits, vous trouverez des tubes et accessoires à section ronde ou carrée, fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, notamment le technopolymère, l’acier inoxydable, l’aluminium et le zamak. Les ensembles de serrage qui complètent la gamme de raccords tubulaires comprennent des éléments de serrage manuel, tels que les leviers de serrage réglables et les écrous à oreilles, pouvant remplacer les vis. Cette solution permet d’accélérer les opérations, notamment lorsque des serrages et desserrages fréquents sont requis.

Bon nombre des tubes et accessoires ELESA font partie de nos collections de produits à haute performance :

INOX – Acier inoxydable : Les composants en technopolymère et acier inoxydable offrent une excellente résistance à la corrosion, idéale pour les secteurs alimentaire, chimique et pharmaceutique ou pour des environnements défavorables.

Visuellement détectable : Le technopolymère de couleur « bleu signal » améliore la sécurité en production et permet de répondre aux exigences réglementaires, notamment dans les industries alimentaire et pharmaceutique.

Quels que soient les composants dont vous avez besoin pour vos opérations, ELESA propose les pièces adaptées à vos exigences. Communiquez avec notre équipe de vente pour en savoir plus sur nos options disponibles en matière de tubes et accessoires, ou pour toute demande concernant un format ou un matériau spécifique ainsi que les possibilités de personnalisation courantes. Consultez nos plus récentes nouveautés dans cette catégorie et demandez un catalogue pour découvrir en un coup d'œil toute notre gamme de composants de qualité. Améliorez vos objectifs de production avec les pièces fiables et performantes d’ELESA. Consultez également notre page de Données techniques pour plus de détails sur nos produits.