Verrous avec clés | Pièces de portes de machines industrielles | Elesa
Fermetures avec clé
Les loquets à clé ELESA sont fabriqués à partir d’une variété de matériaux de haute qualité capables de résister à une utilisation répétée et prolongée. Ces loquets sont idéals pour de nombreux secteurs industriels, allant de l’emballage aux installations urbaines et publiques, en passant par l’équipement d’éclairage et les dispositifs de divertissement.
Les leviers de verrouillage peuvent être plats ou coudés. Choisissez un modèle avec combinaison de verrouillage unique, clé passe-partout, ou clé de forme triangulaire ou à deux ailes. Des loquets à ressort avec mécanisme d’enclenchement sont également disponibles : ils comprennent une dent dirigée vers l’extérieur, actionnée par un ressort. Avec une multitude de styles de mécanismes proposés, vous trouverez assurément la solution adaptée à votre application.
Les loquets à clé ELESA font partie de plusieurs de nos lignes haute performance :
- AE-V0 : Technopolymère spécial ignifuge, certifié pour les environnements publics
- Chromium : Technopolymère chromé, résistant aux conditions difficiles, substances corrosives et nettoyages répétés
- Ergostyle : Formes douces et élégantes avec inserts colorés pour une meilleure fonctionnalité et une esthétique rehaussée
- INOX (Acier inoxydable) : Composants en technopolymère avec inserts en acier inoxydable AISI 303, 304 ou 316, offrant une excellente résistance à la corrosion
- Systèmes à profilés : Composants en technopolymère et en métal compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants
Les loquets à clé ELESA sont disponibles dans les matériaux suivants :
- Technopolymère
- Acier
- Acier inoxydable
- Aluminium
- Alliage de zinc moulé sous pression
- Alliage de laiton-zinc
Quelle que soit votre application, ELESA propose un loquet à clé qui répondra à vos besoins.
Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos options de loquets à clé ou pour faire une demande de taille, de matériau ou de personnalisation spécifique. Consultez nos nouvelles sélections de loquets à clé et demandez un catalogue pour découvrir d’un seul coup d’œil tous nos composants de qualité. Explorez notre gamme complète en ligne pour atteindre vos objectifs de production avec des pièces fiables, sécuritaires et haut de gamme signées ELESA.