San - Antimicrobial
Charnières pour portes amovibles | Pièces de machines industrielles | Elesa
Charnières amovibles
ELESA comprend que vos besoins industriels sont aussi divers que spécifiques. Parfois, les charnières doivent intégrer un verrouillage par friction, permettre un réglage de la porte, ou inclure des caractéristiques de sécurité électrique. D’autres fois, elles doivent simplement fonctionner sur des portes amovibles.
Nos charnières pour portes amovibles sont dotées de goupilles intégrées et de noeuds creux correspondants, permettant aux portes équipées de ces charnières d’être retirées facilement, même lorsqu’elles sont verrouillées. Cela offre une solution rapide, pratique et sécuritaire, particulièrement en cas d’urgence.
Choisissez parmi des charnières avec trous de passage ou trous borgnes, disponibles en largeurs de 4, 5, 6 et 8 mm. Les charnières amovibles ELESA sont disponibles en alliage de zinc moulé sous pression ou en technopolymère, ce dernier faisant partie de notre ligne Haute Performance SUPER-Technopolymer. Ce plastique renforcé de fibres de verre, autolubrifiant, représente la dernière évolution en matière de matériaux polymères techniques dans le secteur industriel.
Chaque charnière pour porte amovible ELESA est accompagnée des données sur la charge maximale de travail et la charge de rupture, disponibles dans l’onglet Informations générales de la section Caractéristiques techniques au bas de chaque page produit. Pour bien choisir le type et le nombre de charnières adaptées à votre application, veuillez consulter nos directives d’application pour les charnières en plastique.
Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos options de charnières amovibles pour portes, ou pour faire une demande de taille, de matériau ou de personnalisation spécifique.
Demandez un catalogue pour consulter tous nos composants de qualité en un coup d’œil.
Explorez notre gamme complète en ligne pour optimiser vos performances industrielles avec des pièces fiables, modernes et haut de gamme signées ELESA.