Roues et roulettes industrielles
Les roulettes et roues industrielles ELESA répondent aux exigences de toutes les entreprises modernes et aux besoins des opérations de production actuelles. Notre gamme exclusive de roues en polyuréthane, caoutchouc et technopolymère offre des capacités de charge dynamique maximales allant de 1 400 à 25 000 N, selon les matériaux utilisés dans leur conception. Les supports sont disponibles en acier ou en acier inoxydable.
Les roues peuvent être moulées par injection, en polyuréthane coulé, thermoplastique, caoutchouc vulcanisé, ou en caoutchouc élastique. Choisissez des roues pivotantes avec moyeu à roulement à billes pour une maniabilité optimale des charges lourdes, avec une excellente résistance au roulement, une élasticité intégrée, et une grande durabilité. Certains modèles disposent d’un frein frontal intégré, assurant un freinage total qui bloque à la fois la roue et la rotation du support.
Les roulettes et roues ELESA peuvent être utilisées dans des environnements contenant des agents atmosphériques, de l’alcool, des glycols, des acides organiques et minéraux faibles, de l’eau ou de la vapeur saturée. Elles résistent également bien aux cycles de nettoyage fréquents, ce qui les rend idéales pour les secteurs où l’hygiène est essentielle. Des dimensions optimisées et une pédale escamotable assurent un encombrement minimal et une utilisation facilitée.
Les roulettes ELESA sont la solution idéale pour les charges lourdes et les déplacements continus. Choisissez parmi les matériaux suivants, selon vos besoins spécifiques :
- Roulettes et roues en polyuréthane
- Roulettes et roues en technopolymère
- Roulettes et roues en caoutchouc
- Roulettes et roues en duroplast
Plusieurs modèles font également partie de notre ligne haute performance INOX – Acier inoxydable. Pour vous aider à choisir la bonne roue selon votre application, vous pouvez consulter nos fiches techniques ou communiquer avec notre équipe.
Quels que soient les composants nécessaires à vos opérations, ELESA propose des solutions durables, efficaces et de haute qualité.
Découvrez nos nouveautés et communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos options disponibles en roulettes, ou pour faire une demande de taille, de matériau ou de personnalisation spécifique.
Demandez un catalogue pour consulter tous nos composants de qualité en un coup d’œil.
Explorez notre gamme complète en ligne pour optimiser vos performances industrielles avec des pièces haut de gamme signées ELESA.