San - Antimicrobial
Poignée ajustable | Poignées de machines | Poignées de manivelle | Elesa
Poignées réglables et indexables
Les poignées réglables et indexables d'ELESA sont spécialement conçues pour les espaces restreints et les manœuvres de serrage répétitives, et sont parfaites pour une utilisation dans des environnements difficiles ou contraignants. La sécurité et le confort de l'utilisateur sont également des priorités pour notre équipe de conception. Non seulement de nombreuses poignées réglables sont fabriquées selon des principes ergonomiques, mais elles sont également équipées de dispositifs de sécurité en cas d'impact accidentel. Quelle que soit la modification ou la mise à jour du design, l'efficacité du serrage n'est jamais compromise.
La gamme ELESA propose différents styles et designs pour répondre à tous les besoins. Par exemple :
- Nos poignées réglables en acier inoxydable présentent un design ouvert qui empêche le dépôt de résidus, de poussière ou de saleté. Elles sont idéales pour les industries alimentaire et médicale ainsi que pour tout environnement nécessitant un niveau d'hygiène élevé.
- Nos poignées en technopolymère avec protection antimicrobienne empêchent la propagation des bactéries et des champignons sur la surface de la poignée. L'additif aux ions argent reste en place après plusieurs lavages pour une protection prolongée, ce qui rend ces poignées particulièrement adaptées aux équipements hospitaliers, aux machines de transformation alimentaire, aux produits pharmaceutiques, et aux équipements urbains et publics.
- Notre design exclusif permet des poignées réglables isolées pour une protection contre l'électricité, qui utilisent des composants en acier cachés pour prévenir la corrosion, et qui sont dotées d'un levier de déverrouillage plus confortable.
- Nos poignées réglables compactes et intuitives permettent une utilisation facile même lorsque l'angle de rotation du levier est limité en raison d'un manque d'espace.
Les poignées réglables sont fabriquées uniquement avec des matériaux de la plus haute qualité, y compris :
- Technopolymère
- Alliage de zinc moulé sous pression
- Acier
- Acier inoxydable
Nos poignées sont durables, résistantes et confortables à utiliser. Des options supplémentaires incluent un revêtement en résine époxy ou une finition mate sablée.
Contactez notre équipe de vente pour en savoir plus sur la façon dont les poignées de serrage peuvent vous aider à atteindre vos objectifs de production, et demandez un catalogue pour voir tous nos composants de machines renommés en un coup d'œil.

_C2.jpg)

_C2.jpg)