San - Antimicrobial
Aimants cylindriques de retenue | Aimants industriels | Elesa
Aimants cylindriques
Les aimants cylindriques de retenue ELESA sont souvent utilisés dans une variété d’applications nécessitant une force magnétique concentrée et puissante. Ces aimants sont idéaux pour maintenir des objets en place dans des contextes de fabrication et sont couramment utilisés pour fixer des composants, que ce soit à l’intérieur d’assemblages, lors d’opérations d’usinage ou pour la fixation de dispositifs. Quels que soient vos besoins en fabrication, les aimants industriels ELESA offrent une solution pour faciliter votre travail.
Les aimants cylindriques de retenue sont fabriqués à partir des mêmes matériaux ferromagnétiques que les autres aimants industriels ELESA, mais se distinguent par leur conception unique. Choisissez des modèles dotés d’une broche lisse ou filetée, ou d’un trou traversant, pour un montage facile sur des équipements existants en acier, acier inoxydable, aluminium ou laiton. Plusieurs modèles d’aimants cylindriques de retenue font partie de la collection INOX High Performing Line d’ELESA.
Certains aimants cylindriques de retenue sont également munis d’un revêtement antidérapant pour une fonctionnalité fiable, et tous sont enfermés dans un boîtier pour une durabilité accrue. Ce revêtement permet aussi une utilisation sécuritaire sur des surfaces sensibles susceptibles d’être endommagées par des rayures superficielles. Consultez notre page de Données Techniques pour des informations plus détaillées sur la gamme d’aimants de retenue d’ELESA.
Peu importe les composants dont vous avez besoin pour vos opérations industrielles, ELESA offre les pièces adaptées à vos exigences. Communiquez avec notre équipe de vente pour en savoir plus sur les options d’aimants cylindriques de retenue disponibles ou pour demander un format, matériau ou type de personnalisation spécifique. Demandez un catalogue pour voir d’un coup d’œil tous nos composants de qualité, où vous pouvez également magasiner des produits de marque Ganter. Rationalisez et maximisez vos objectifs de production avec des pièces ELESA authentiques et de haute qualité.