Charnières industrielles
Une vaste gamme de charnières : charnières plastiques ou charnières métal réglables. Les matériaux de fabrication sont : technopolymère, SUPER-technopolymère, aluminium, alliage de zinc moulé sous pression et acier INOX. Plusieurs types de fixation, d’angles de rotation et de capacités de charge. Les toutes nouvelles gammes VISUAL DETECTABLE et METAL DETECTABLE, composants fabriqués dans un matériau approprié pour le contact avec les aliments (FDA CFR.21 et EU 10/2011) comportent des charnières de couleur bleue RAL 5005 et RAL 5001, avec des inserts en acier inoxydable AISI 304. Ces charnières CFM-MD et CFM-VD sont étudiées pour les secteurs agroalimentaires mais également pour les industries cosmétiques et pharmaceutiques, le bleu étant absent de ces milieux.
Les fiches techniques comportent les valeurs de résistance aux charges utiles pour faciliter la sélection du modèle et des dimensions adaptés à l’application. Une calculatrice électronique est également disponible pour vérifier la pertinence de la charnière industrielle choisie en fonction des charges dans les conditions réelles d’utilisation, ainsi qu’un guide des indications pour une utilisation correcte des charnières en plastique. Signalons parmis la gamme des charnières industrielles, les charnières charges lourdes, charnières dégondables, charnières à friction et à déclic, charnières ajustables, charnières de sécurité avec interrupteur de sécurité intégré, y compris multiple, une sélection de charnières fabriquées avec une nouvelle teinte, en plus du noir traditionnel : gris RAL 7040, créé pour harmoniser la couleur du composant avec celle des profilés en aluminium. Enfin, une gamme de charnières en métal dans laquelle on retrouve des versions en acier INOX qui offrent une résistance élevée à la corrosion, pour une utilisation dans des environnements soumis à des lavages fréquents et à des cycles de nettoyage complets. Pour terminer on trouvera dans la gamme des charnières pour portes amovibles et des charnières de faible épaisseur.

