Verrous | Pièces de machines industrielles | Elesa
Loquets, verrous et grenouillères mécaniques
Les loquets ELESA sont conçus pour simplifier les opérations sur votre plancher de production. Ils sont à la fois robustes et fiables, même en cas d’utilisation continue et en présence de fortes vibrations. Nos loquets hygiéniques, spécialement conçus, empêchent les contaminants d’entrer, tandis que nos loquets ergonomiques résistent à une utilisation répétée tout en assurant la sécurité des opérateurs.
Les loquets peuvent être fabriqués en plastique technique ou en métal, et sont disponibles avec différents systèmes de fermeture : bouton, clé, verrou à ressort, ou crochet à came. Ils peuvent servir à fermer des panneaux électriques, des portes de machines, et font partie de plusieurs de nos lignes haute performance :
- AE-V0 : Technopolymère spécial ignifuge certifié pour les environnements publics
- Chromium : Technopolymère chromé, résistant aux conditions environnementales défavorables, substances corrosives et cycles de nettoyage répétés
- Ergostyle : Composants aux formes douces et élégantes, avec inserts colorés pour une esthétique et une fonctionnalité améliorées
- INOX (Acier inoxydable) : Composants en technopolymère avec inserts en acier inoxydable AISI 303, 304 ou 316 pour une excellente résistance à la corrosion
- Systèmes à profilés : Composants en technopolymère et métal compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants
Les loquets ELESA sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, incluant :
- Technopolymère
- Duroplast
- Acier
- Acier inoxydable
- Aluminium
- Différents alliages
Quelle que soit votre application, ELESA propose un loquet qui répondra à vos besoins. Choisissez parmi une variété de modèles :
- Loquets à levier avec compression
- Loquets à came
- Loquets à levier standard
- Loquets à bille
- Loquets à ressort encliquetable
- Poignées encastrées avec loquet à levier ou dispositif de verrouillage de sécurité intégré
Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos loquets disponibles, ou pour faire une demande de taille, de matériau ou de personnalisation spécifique. Consultez nos nouvelles sélections de loquets et demandez un catalogue pour découvrir en un coup d’œil tous nos composants de qualité. Explorez notre gamme complète en ligne pour atteindre vos objectifs de production avec des loquets fiables, sécuritaires et haut de gamme signés ELESA.