San - Antimicrobial
Indicateurs de position à entraînement direct | Pièces de machines industrielles | Elesa
Indicateurs de position à réaction fixe
Les indicateurs de position à entraînement direct ELESA offrent une indication de position précise sans glissement, pour des applications dans divers secteurs industriels. Lorsque vous utilisez des équipements nécessitant un positionnement exact — notamment pour des broches de commande — vous pouvez compter sur la précision de la gamme d’indicateurs de position à entraînement direct d’ELESA. Même dans des environnements de travail exigeants, ces composants fiables rendent votre travail plus fluide et plus prévisible.
Pour les processus de fabrication nécessitant un positionnement rigoureux des composants ou des outils, afin d’assurer qualité et efficacité, les indicateurs à entraînement direct sont une solution idéale. Cela inclut les opérations de manutention, ou toute application dans laquelle des manœuvres, réglages, ajustements, serrages ou verrouillages sont réalisés quotidiennement. Même en présence de charges lourdes ou de vibrations, un indicateur à entraînement direct garantit un affichage précis de la position.
Chaque rotation complète de la grande aiguille (rouge) correspond à une fraction de tour de la petite aiguille (noire). Le nombre de tours de l’aiguille rouge pour effectuer une révolution complète de l’aiguille noire définit le rapport de l’indicateur. Les cadrans sont disponibles pour tous les rapports standards, avec graduations dans le sens horaire ou antihoraire.
Les indicateurs de position à entraînement direct ELESA sont proposés en technopolymère et acier, avec un cadran logé dans un boîtier scellé doté de fenêtres soudées par ultrasons — garantissant ainsi une protection contre la poussière et les liquides, conforme à l’indice de protection IP 65. Des affichages analogiques et numériques sont disponibles, ainsi que différents rapports d’indication. Ces indicateurs conviennent aux broches installées dans n’importe quelle position. Pour une intégration optimale, associez-les aux volants ou poignées ELESA adaptés à votre arbre d’entraînement.
Quels que soient les composants dont vous avez besoin pour vos opérations, ELESA a les solutions pour répondre à vos exigences. Contactez notre équipe commerciale pour en savoir plus sur notre gamme d’indicateurs de position à entraînement direct ou pour obtenir de l’aide sur les tailles, matériaux ou options de personnalisation disponibles. Demandez un catalogue pour découvrir tous nos composants de qualité en un coup d’œil — vous pouvez aussi explorer notre sélection de produits de marque Ganter.
Optimisez votre production avec des pièces d’origine ELESA, fiables et performantes. Consultez notre page Données Techniques pour plus de détails sur les produits ELESA.