San - Antimicrobial
Écrous à oreilles | Boutons à main | Vis de serrage | Elesa
Clavettes et écrous de serrage
ELESA propose une vaste sélection de manettes à oreilles ergonomiques et écrous à oreilles, dans une large gamme de tailles – vous êtes certain de trouver les composants qu’il vous faut, que ce soit pour de nouveaux équipements ou pour des installations existantes.
Les manettes de serrage à oreilles sont spécialement conçues avec une forme ergonomique et des empreintes légèrement concaves sur les ailes. Ce design permet un positionnement précis des doigts, afin d’appliquer la force maximale lors du serrage manuel.
Choisissez parmi des modèles avec trou borgne, vis filetée ou trou traversant pour une adaptation parfaite à votre application. Les écrous à oreilles ELESA sont disponibles en technopolymère ou acier inoxydable. Sur demande, des douilles en laiton ou en inox ainsi que des tiges filetées zinguées ou inoxydables peuvent également être fournies.
Beaucoup d’écrous à oreilles sont inclus dans nos collections de lignes haute performance :
- Elecolors : Système exclusif ELESA à cinq couleurs, pour une compatibilité esthétique et une différenciation fonctionnelle qui améliore la sécurité
- Ergostyle : Série ergonomique destinée aux équipements médicaux, hospitaliers, sportifs, scientifiques et de loisirs
- INOX – Acier inoxydable : Excellente résistance à la corrosion, idéale pour les industries alimentaire, pharmaceutique et chimique
- San – Antimicrobien : Additifs antimicrobiens à base d’ions argent pour limiter la croissance bactérienne
Les écrous à oreilles permettent de serrer et fixer facilement sans outil, tout en assurant un couple de serrage élevé. Grâce à leurs matériaux robustes et résistants, ils peuvent également être utilisés dans des environnements particulièrement agressifs.
Quels que soient les composants nécessaires à vos opérations, ELESA a les pièces qu’il vous faut.
Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos options disponibles en écrous à oreilles, ou pour faire une demande de taille, matériau ou personnalisation spécifique.
Demandez un catalogue pour consulter notre gamme de composants de qualité en un coup d’œil.
Découvrez nos nouveautés ou parcourez notre gamme complète en ligne.
Consultez également notre page de données techniques pour plus de détails sur les produits ELESA.

_C2.jpg)