San - Antimicrobial
Indicateurs de Position Électroniques | Pièces de Machines Industrielles | Elesa
Indicateurs électroniques de position
Les indicateurs de position électroniques ELESA offrent à votre entreprise et à vos opérateurs des méthodes précises de mesure et d’affichage des mouvements rotatifs ou linéaires. Le retour d’information précis en temps réel qu’ils fournissent est inestimable pour garantir l’exactitude et l’efficacité globales. Pour les besoins de contrôle, de surveillance et de synchronisation dans de nombreux secteurs, les indicateurs de position électroniques ELESA représentent la solution idéale. Vous pouvez toujours compter sur ELESA pour proposer une approche nuancée aux défis courants en production et dans les installations industrielles.
Les indicateurs de position électroniques ELESA sont alimentés par une pile interne offrant une autonomie maximale de trois ans. L’écran à 5 chiffres permet la lecture de la position absolue ou incrémentielle d’une pièce de machine. Grâce à leurs nombreuses fonctions et paramètres programmables, un seul indicateur de position électronique peut être utilisé pour plusieurs applications nécessitant différentes étapes de l’arbre de transmission, des directions de rotation variées, et différentes unités de mesure. L’écran LCD clair garantit une excellente lisibilité, même à distance et sous divers angles de vision. La fenêtre transparente en technopolymère protège l’écran LCD des chocs accidentels et résiste aux lavages fréquents à jets d’eau puissants, grâce à un degré de protection élevé (IP65 ou IP67). Pour une facilité d’utilisation maximale, plusieurs paramètres d’affichage peuvent être définis et modifiés par l’opérateur, y compris l’affichage en mm, en pouces ou en degrés.
Les indicateurs de position électroniques ELESA sont reliés à l’unité de commande par radiofréquence, ce qui permet une installation rapide et facile sans câbles de connexion. La position actuelle et la position cible sont transmises de manière fluide entre l’indicateur et l’unité de commande pour une fonctionnalité optimale. Les indicateurs de position électroniques ELESA sont disponibles en technopolymère et en acier inoxydable, et font partie de notre collection de produits haute performance INOX, reconnue pour sa résistance exceptionnelle à la corrosion. Ils sont idéaux pour une utilisation dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la chimie, de la pharmacie, ou dans des environnements corrosifs ou défavorables.
Peu importe les composants dont vous avez besoin pour les opérations de votre installation, ELESA a les pièces pour répondre à vos exigences. Contactez notre équipe commerciale pour en savoir plus sur nos options disponibles en indicateurs de position électroniques, ou pour demander un format, une taille ou un matériau spécifique, ou encore des options de personnalisation courantes. Découvrez nos dernières nouveautés dans cette catégorie et demandez un catalogue pour consulter l’ensemble de nos composants de qualité d’un seul coup d'œil. Rationalisez et maximisez vos objectifs de production avec des pièces ELESA authentiques et de haute qualité. Consultez notre page de Données Techniques pour des informations plus détaillées sur les produits ELESA.

_C2.jpg)
_C2.jpg)

_C2.jpg)