Nivelles sphériques
Les niveaux à bulle circulaire d’ELESA sont conçus pour des mesures unidirectionnelles ou bidirectionnelles, et sont souvent utilisés pour contrôler le positionnement horizontal d’une variété d’équipements de levage, de machines, de gabarits, de dispositifs et d’instruments. Ils se composent d’un corps cylindrique creux, contenant un liquide et une bulle de gaz. Comme pour tous les niveaux, le principe est simple : on détermine si une surface est à niveau en observant la position de la bulle par rapport au plan horizontal à mesurer.
Les niveaux à bulle circulaire ELESA sont faciles à utiliser et offrent une lecture claire, grâce à leur construction de qualité et à une isolation robuste en plâtre hémihydraté à l’arrière ou à la base. Le liquide interne est spécialement formulé pour offrir la bonne tension superficielle et densité, assurant ainsi une visibilité optimale, même sur des plateformes en hauteur. Le boîtier en polycarbonate résistant aux chocs permet une utilisation dans des conditions difficiles. Les niveaux à bulle circulaire peuvent être montés dans des boîtiers adaptés ou fixés par vis, pour une précision accrue lors d’opérations sensibles ou soumises à des directives de positionnement. Certains modèles sont également conçus pour des environnements où l’espace de travail est limité.
Les niveaux à bulle circulaire ELESA sont disponibles dans les matériaux suivants :
- Technopolymère
- Acier inoxydable
- Aluminium
- Laiton
Quels que soient les composants nécessaires à vos opérations, ELESA a les pièces adaptées à vos besoins.
Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos niveaux à bulle circulaire, ou pour faire une demande de taille, de matériau ou de personnalisation, incluant des liquides de contraste colorés ou d’autres exécutions spéciales. Demandez un catalogue pour voir d’un seul coup d’œil tous nos composants de qualité, et consultez les données techniques disponibles pour en savoir plus. Optimisez vos performances avec des pièces fiables et haut de gamme signées ELESA.