Roues et roulettes en caoutchouc | Pièces de machines industrielles | Elesa
Roues et roulettes en caoutchouc
Les roulettes et roues en caoutchouc ELESA sont parfaites pour les tâches quotidiennes dans votre installation de production ou votre lieu d’affaires. Les revêtements en caoutchouc thermoplastique ou élastique offrent des solutions durables et stables, idéales pour un usage léger à moyen, dans des environnements humides ou exposés à des agents chimiques peu agressifs. Les plaques en acier, fixes ou pivotantes, soutiennent la charge tout en assurant une intégration fiable à vos équipements.
Les roulettes en caoutchouc peuvent être utilisées à l’extérieur, mais elles sont aussi idéales à l’intérieur, notamment dans les espaces où le revêtement de sol est fragile ou sujet à l’usure. Elles permettent de limiter les risques de détérioration tout en assurant un usage efficace.
Choisissez parmi des roulettes en caoutchouc avec une capacité de charge maximale de 1 400 à 5 000 N, disponibles en acier ou en acier inoxydable – ce dernier étant inclus dans notre ligne haute performance INOX.
Des roulettes à double roue sont également offertes, fournissant une manipulation fluide, une mobilité continue, tout en occupant peu d’espace. Optez pour les roulettes et roues en caoutchouc ELESA pour une performance optimale, avec une excellente résistance à l’usure. Certains modèles sont aussi disponibles avec frein pour plus de sécurité et de stabilité.
Quels que soient les composants nécessaires à vos opérations, ELESA vous propose des pièces durables, fonctionnelles et de qualité.
Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos options disponibles en roulettes et roues en caoutchouc, ou pour faire une demande de taille, de matériau ou de personnalisation spécifique.
Demandez un catalogue pour consulter tous nos composants de qualité en un coup d’œil.
Explorez notre gamme complète en ligne et consultez notre page de données techniques pour obtenir des informations détaillées sur les roulettes et roues en caoutchouc offertes par ELESA.