Poignées rabattables
Les poignées rabattables d’ELESA ont été conçues en tenant compte à la fois de la sécurité des employés et de l’efficacité en production. Nous savons que les installations doivent souvent être adaptées pour répondre à de nouvelles exigences opérationnelles, ce qui peut entraîner une réduction de l’espace et l’apparition de risques potentiels. Nos poignées rabattables sont spécifiquement conçues pour être utilisées dans des espaces restreints ou dans des applications où l’opérateur doit pouvoir replier la poignée en toute sécurité en position de repos. Quelles que soient vos contraintes, nous avons une solution qui vous offrira maniabilité, sécurité et flexibilité, même dans des conditions d’encombrement.
Ces poignées sont fabriquées en technopolymère haute résilience à base de polypropylène (PP) ou en plastique phénolique, avec double axe de guidage en acier bruni ou en acier inoxydable. Elles peuvent être utilisées sur des tiges, leviers d’actionnement, volants ou manivelles pour toutes sortes d’opérations de rotation ou de manœuvre. Les poignées rabattables de sécurité ELESA sont spécialement conçues pour améliorer la sécurité des opérateurs dans divers environnements industriels et de construction. Le dispositif de rappel automatique Fold-O-matic® permet à la poignée de revenir automatiquement en position de repos dès qu’elle est relâchée.
Toutes les poignées rabattables ELESA utilisent un montage par trou borgne et sont disponibles dans des tailles de trou allant de M4 à M5 ou M6. Les poignées rabattables de la ligne Ergostyle sont conçues pour améliorer la prise en main et l’ergonomie, tandis que celles de la ligne INOX – Acier inoxydable offrent une résistance supérieure à la corrosion dans les secteurs de la transformation alimentaire, chimique, pharmaceutique ou en extérieur dans des conditions difficiles. Si votre équipe doit régulièrement utiliser des poignées dans des espaces limités ou des environnements à risque, explorez notre collection de poignées rabattables pour bénéficier de composants de qualité supérieure, alliant sécurité et design intelligent.
Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos options disponibles en poignées rabattables ou pour demander une taille ou un matériau spécifique. Consultez nos nouvelles offres dans cette gamme et demandez un catalogue pour découvrir en un coup d’œil tous nos composants de qualité. Explorez notre gamme complète en ligne pour atteindre vos objectifs de production avec des poignées rabattables authentiques, sécuritaires et haut de gamme signées ELESA.