Sauterelles mécaniques
Les fermoirs à levier ELESA sont proposés sous forme de serre-crochets réglables, fabriqués en acier galvanisé et en acier inoxydable AISI 304, et disponibles en différentes versions pour répondre à divers besoins de marché et d’application. Choisissez parmi des modèles avec levier simple, levier verrouillable, ou encore avec dispositif de sécurité. Les loquets avec verrou de sécurité offrent quatre positions d’indexation pour une fermeture précise et fiable.
Nos loquets à levier sont dotés d’un mécanisme spécial leur permettant de réaliser un angle de rotation important avec un mouvement court, facilitant ainsi le positionnement et le retrait de la pièce par l’utilisateur, même dans un espace restreint. Certains modèles sont particulièrement adaptés aux portes soumises à des vibrations, grâce à l’action de compensation exercée par les ressorts.
Les loquets à levier ELESA font partie de notre ligne haute performance :
- INOX (Acier inoxydable) : Composants en technopolymère avec inserts en acier inoxydable AISI 303, 304 ou 316 pour une excellente résistance à la corrosion
Matériaux disponibles pour choisir le loquet à levier le plus adapté à vos besoins :
- Acier
- Acier inoxydable
- Alliage de zinc moulé sous pression
Quelle que soit votre application, ELESA propose un loquet à levier qui répondra à vos exigences.
Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos options de loquets à levier, ou pour faire une demande de taille, de matériau ou de personnalisation spécifique. Consultez nos nouvelles sélections de loquets à levier et demandez un catalogue pour découvrir tous nos composants de qualité en un coup d’œil. Explorez notre gamme complète en ligne pour atteindre vos objectifs de production avec des pièces fiables, robustes et haut de gamme signées ELESA.