San - Antimicrobial
Pinces pneumatiques | Sauterelles mécaniques | Pinces industrielles | Elesa
Sauterelles mécaniques et pinces de serrage pneumatiques
Les brides pneumatiques ELESA et Misati offrent des solutions compactes et efficaces pour les gabarits et dispositifs de fixation. Les axes de rotation sont maintenus par des anneaux Seeger, permettant un démontage facile pour remplacer les composants pneumatiques ou mécaniques, selon l’application. Les brides pneumatiques à levier assurent un verrouillage mécanique par l’actionnement d’un vérin pneumatique alimenté en air comprimé. Cette combinaison permet d’obtenir une force de serrage élevée tout en conservant une taille réduite, un poids léger, et une faible consommation d’air comprimé.
Les brides pneumatiques de serrage et de fixation sont dotées d’un corps en acier avec différentes finitions, et de divers accessoires disponibles en technopolymère et en aluminium. Certains modèles sont équipés d’un vérin magnétique avec capteurs de fin de course, qui envoient des impulsions de commande à la bride. Des boulons de serrage et autres accessoires pour brides à levier sont également disponibles à la commande. Les brides pneumatiques Misati peuvent être combinées avec une gamme complète d’accessoires standards pour un fonctionnement optimal.
Les brides pneumatiques ELESA peuvent être montées sur deux surfaces de fixation différentes. Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse spécialisée, augmentant la durabilité et la fluidité de fonctionnement.
Quels que soient les composants nécessaires à vos opérations, ELESA offre des solutions adaptées à vos besoins industriels.
Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos options en brides pneumatiques de serrage ou de fixation, ou pour faire une demande de taille, de matériau ou de personnalisation spécifique.
Demandez un catalogue pour consulter tous nos composants de qualité en un coup d’œil.
Explorez notre gamme complète en ligne pour optimiser vos performances industrielles avec des pièces fiables, compactes et performantes signées ELESA.