Sauterelles mécaniques pour moules rotatifs | Pinces industrielles | Elesa
Sauterelles pour rotomoulage
Les brides pour moules rotatifs ELESA sont spécifiquement conçues pour une utilisation avec des moules en rotation. Elles sont ultra résistantes et conçues pour être facilement démontables, permettant ainsi un remplacement rapide et sans effort des pièces pneumatiques ou mécaniques, afin d’adapter les composants à diverses applications.
Ces brides sont fabriquées en acier soudable et peuvent résister à des températures élevées, allant de 240 à 300 °C (464 à 572 °F). Les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale, également résistante aux hautes températures.
Les brides pour moules rotatifs ELESA intègrent une caractéristique spécifique permettant de contrôler le levier de serrage, afin d’éviter les effets négatifs d’une poussée latérale sur le fonctionnement. Une autre particularité de ces modèles est leur profil de fermeture bas, optimisant l’espace. En plus du moulage rotatif, ces brides conviennent aussi parfaitement pour une utilisation avec des matériaux plastiques.
Des boulons de serrage ainsi que d’autres accessoires pour brides à levier sont également disponibles à la commande.
Quels que soient les composants nécessaires à vos opérations, ELESA propose des solutions robustes, fiables et adaptées à vos besoins.
Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos options disponibles en brides pour moules rotatifs, ou pour faire une demande de taille, de matériau ou de personnalisation spécifique.
Demandez un catalogue pour découvrir tous nos composants de qualité en un coup d’œil.
Explorez notre gamme complète en ligne pour optimiser vos performances industrielles avec des pièces haut de gamme signées ELESA.