Aimants industriels plats | Composants pour machines industrielles | Elesa
Aimants plats
Les aimants industriels ELESA offrent différentes forces d’adhérence, adaptées à tous vos besoins en fabrication ou en production.
Puissants et élégamment conçus, ces aimants industriels sont parfaits dans toute situation nécessitant une forte force magnétique pour maintenir des composants solidement en place. Les aimants de maintien plats sont particulièrement utiles lorsque l’espace est restreint, par exemple sur les machines, dans les ensembles mécaniques, pour sécuriser une signalisation ou fixer divers composants à des surfaces métalliques.
Pour une utilisation sécuritaire et efficace, les aimants de maintien ELESA présentent un pôle magnétique sur une seule face.
Contrairement à d’autres aimants qui peuvent perdre de leur puissance avec le temps, les aimants industriels ELESA sont conçus pour résister à des températures élevées et à des environnements corrosifs, leur permettant de conserver leur force magnétique et de répondre aux exigences de fixation permanente dans différents domaines d'application. Consultez notre page Données techniques pour des informations détaillées sur les types d’aimants de maintien.
Cette gamme sophistiquée d’aimants de maintien plats comprend des modèles avec un corps de confinement en acier galvanisé, laqué ou recouvert d’un revêtement antidérapant en élastomère thermoplastique.
Ce revêtement augmente le coefficient de frottement en présence de poussées latérales, améliorant ainsi l’adhérence tout en minimisant le risque de rayures superficielles, ce qui le rend idéal pour les surfaces sensibles.
Les aimants plats de maintien sont disponibles en technopolymère, en acier et en acier inoxydable…
Certains modèles font partie de notre collection INOX – Ligne haute performance, reconnue pour sa résistance exceptionnelle à la corrosion. Choisissez parmi des aimants plats standards, ceux munis d’un insert fileté ou dotés d’une poignée pratique avec boîtier en acier nickelé.
Peu importe les composants nécessaires à vos opérations, ELESA a les pièces qu’il vous faut.
Communiquez avec notre équipe de vente pour en savoir plus sur nos options disponibles d’aimants industriels plats ou pour toute demande spécifique de dimension, de matériau ou de personnalisation. Découvrez nos nouveautés et demandez un catalogue pour voir tous nos composants de qualité en un coup d’œil, incluant également les produits de la marque Ganter. Rationalisez et maximisez vos objectifs de production avec des pièces haut de gamme signées ELESA. Consultez notre page Données techniques pour plus d’informations détaillées sur nos produits de pointe.