San - Antimicrobial
Charnières industrielles | Pièces de machines standards | Elesa
Charnières
ELESA propose une vaste gamme de charnières en plastique adaptées à tous vos besoins en matière de production et d’exploitation. Plusieurs styles et matériaux sont disponibles afin de répondre à des exigences fonctionnelles précises. Des modèles à ouverture/fermeture douce, retour automatique et autoextinguibles vous permettent de respecter vos délais de production tout en assurant la sécurité des opérateurs.
Les charnières articulées en aluminium permettent divers angles d’articulation, sont autolubrifiantes et à friction intégrée. Elles sont discrètes, installées à l’intérieur des portes, trappes et panneaux pour économiser de l’espace, prévenir le vandalisme et améliorer l’accessibilité.
Grâce à une variété de types de montage (trous traversants, vis filetées, trous borgnes, etc.), angles de rotation et capacités de charge, vous pouvez toujours trouver la charnière qui convient parfaitement à vos applications. Utilisez vos spécifications de production pour rechercher la charnière idéale dans notre base de données en ligne. ELESA propose également des charnières électroniques et des modèles conçus pour une résistance élevée à la corrosion.
Les charnières ELESA sont offertes dans plusieurs de nos lignes haute performance, notamment :
- Clean : préviennent l’accumulation de débris; idéales pour la production alimentaire et pharmaceutique
- INOX (acier inoxydable) : résistantes à la corrosion et aux environnements extrêmes
- Détectables par métal : composants métalliques intégrés, détectables magnétiquement
- Systèmes à profilés : compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus répandus
- SUPER-Technopolymère : plastiques techniques modernes à haute performance, résistants à la corrosion, légers
- Détectables visuellement : facilement repérables; parfaits pour les environnements réglementés
Choisissez la charnière ELESA idéale parmi notre vaste sélection de matériaux industriels de haute qualité :
- Technopolymère
- Acier
- Acier inoxydable
- Aluminium
- Alliage de zinc moulé sous pression
Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos options de charnières ou pour demander une taille, un matériau ou une personnalisation spécifique. Consultez nos nouvelles offres dans cette gamme et demandez un catalogue pour découvrir en un coup d’œil tous nos composants de qualité. Explorez notre gamme complète en ligne et atteignez vos objectifs de production avec des pièces authentiques, durables et haut de gamme signées ELESA.

