Manettes | Boutons de serrage | Vis moletées | Elesa
Boutons de serrage
Les manettes de serrage ELESA sont compatibles avec vos équipements existants et nouveaux, contribuant à améliorer l’efficacité, la sécurité, et à rationaliser vos lignes de production. Elles sont conçues pour s’adapter à un large éventail de dispositifs et sont disponibles avec différents types de fixation : trou borgne, vis filetée, trou traversant, ou non percées.
Choisissez parmi plusieurs formes, finitions de surface et matériaux :
- Technopolymère
- Duroplast
- Acier
- Acier inoxydable
- Aluminium
- Fonte
Nombre de nos manettes de serrage font partie des collections lignes haute performance :
- AE-V0 : Matériau ignifuge et auto-extinguible pour les environnements publics
- Chromium : Technopolymère chromé résistant aux détergents puissants et solutions corrosives
- Clean : Surfaces lisses et finition blanche pour un nettoyage facile, idéal dans le secteur médical
- Elecolors : Système exclusif à cinq couleurs ELESA pour différencier les fonctions et améliorer la sécurité
- Ergostyle : Série ergonomique destinée aux équipements médicaux, sportifs, de loisirs, scientifiques et de bureau
- INOX – Inoxydable : Excellente résistance à la corrosion, idéal pour les industries alimentaire, pharmaceutique et chimique
- Metal Detectable : Technopolymère “bleu-vert” avec additif détectable par les systèmes de détection de métaux
- SUPER-Technopolymer : Polymères techniques de nouvelle génération pour les environnements industriels
- San – Antimicrobien : Additifs à base d’ions argent pour limiter la prolifération bactérienne
- Soft-Touch : Prise ferme et confortable même dans des conditions défavorables
- Visually Detectable : Composants codés couleur pour un repérage rapide par les opérateurs
Les manettes lobées sont alimentaires et idéales pour les secteurs de la restauration et de la transformation alimentaire. Les manettes en étoile avec protection antimicrobienne sont conçues pour les domaines hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et les installations publiques. Les manettes traditionnelles en technopolymère SOFT-touch sont idéales pour les équipements de réadaptation, de remise en forme et les aides à la mobilité.
Quels que soient les composants dont vous avez besoin pour vos opérations, ELESA vous propose des pièces fiables et de haute qualité.
Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos options en manettes de serrage, ou pour faire une demande de taille, de matériau ou de personnalisation spécifique.
Demandez un catalogue pour voir l’ensemble de nos composants en un coup d’œil.
Explorez notre gamme complète de produits ou consultez notre page de données techniques pour des informations détaillées sur nos composants.


