Boutons de serrage | Boutons à vis | Boutons filetés | Boutons industriels | Elesa Canada
Boutons
Dans notre vaste catalogue de poignées fixes et tournantes, vous trouverez une variété de composants essentiels pour toute opération de production moderne : les boutons filetés. Les boutons ELESA sont parfaits pour une large gamme d’applications, allant de la machinerie industrielle à l’éclairage, en passant par les engins de terrassement et les équipements d’emballage. Petits mais puissants, ces composants sont idéaux pour des actions fondamentales comme pousser, tirer, serrer et desserrer.
Les boutons filetés ELESA sont disponibles dans une multitude de configurations et de matériaux, pour répondre aux besoins spécifiques de votre production. Choisissez parmi une vaste sélection de produits conçus de façon ergonomique pour faciliter les manipulations. Nous savons que ces gestes sont répétitifs et potentiellement fatigants, c’est pourquoi chaque bouton est pensé pour offrir un confort optimal à l’opérateur. Notre conception ergonomique exclusive assure une meilleure prise en main et un meilleur contrôle, ce qui améliore naturellement la sécurité et le bien-être des utilisateurs.
Nos boutons moletés ou lisses sont offerts avec trou fileté ou tige filetée, et sont fabriqués à partir des matériaux suivants :
- Technopolymère
- Duroplast
- Acier
- Acier inoxydable
Les exécutions standards incluent une couleur gris-noir avec finition mate ou acier inoxydable AISI 303 sablé, avec un montage par trou borgne ou vis filetée. Les boutons moletés possèdent un bord extérieur strié qui procure une prise antidérapante et ferme, idéale pour les machines utilisées dans des conditions humides ou mouillées. Nous offrons également des boutons champignon et des vis à pression/poussée parfaits pour les panneaux d’accès, tiroirs ou couvercles. Nos composants industriels sont résistants aux rayures, aux chocs et conçus pour un usage intensif dans des environnements exigeants.
Les boutons filetés ELESA sont aussi intégrés à plusieurs de nos lignes haute performance :
- ELECOLORS : Composants codés par couleur pour différencier les fonctions tout en améliorant l’esthétique.
- Ergostyle : La conception ergonomique réduit l’effort physique et améliore la fonctionnalité.
- INOX (acier inoxydable) : Résistance exceptionnelle à la corrosion pour plus de sécurité et de durabilité.
- Détectables par métal : Additif spécial intégré permettant la détection dans les environnements sensibles.
- SAN - Antimicrobien : Traitement aux ions d’argent pour une hygiène maximale.
- Détectables visuellement : Composants de couleur bleu signal, facilement repérables dans divers environnements de travail.
Les boutons ELESA sont disponibles en deux types de montage :
Trous borgnes : M3, M4, M5, M6, M8, M10
Vis filetées : M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
Chez ELESA, chaque produit est conçu en pensant à l’utilisateur final. Peu importe vos exigences de production, vous pouvez avoir l’assurance de trouver un produit de qualité supérieure qui répondra à vos attentes, que ce soit au niveau de la couleur, du style, des matériaux ou des dimensions de montage. Notre approche orientée solution vise à répondre concrètement aux défis quotidiens liés à l’utilisation des boutons industriels.
Communiquez avec notre équipe des ventes pour en savoir plus sur nos options disponibles en boutons filetés ou pour demander une taille, une couleur ou un matériau précis. Consultez nos nouvelles offres dans cette gamme et demandez un catalogue pour découvrir tous nos composants de qualité en un coup d’œil. Explorez notre gamme complète en ligne et optimisez vos objectifs de production avec des pièces authentiques et haut de gamme signées ELESA.


