RMO Aimants cylindriques

Goujon lisse ou filetée

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

  • RMO-AN-D: aimant en aluminium, nickel-cobalt (AlNiCo), pour températures jusqu’à 450°C. Enveloppe et goujon lisse en acier zingué.
  • RMO-AN-E: aimant en aluminium, nickel-cobalt (AlNiCo), pour températures jusqu’à 450°C. Enveloppe et goujon fileté en acier zingué.
  • RMO-ND-D: aimant en néodyme, fert-bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80°C. Enveloppe et goujon lis en acier zingué.
  • RMO-ND-E: aimant en néodyme, fert-bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80°C. Enveloppe et goujon fileté en acier zingué.

Données techniques aimants.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les aimants cylindriques RMO sont des systèmes magnétiques blindés aux performances élevées et aux dimensions très réduites.

L'exécution avec goujon lisse a été conçue pour un positionnement à l’aide de rivets.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.