RMN Aimants cylindriques

Trou fileté

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Enveloppe en acier zingué.

Exécutions standards

  • RMN-AN: aimant en aluminium, nickel-cobalt (AlNiCo), pour températures jusqu’à 450°C.
  • RMN-ND: (avec surface de contact peinte en bleu): aimant en néodyme, fer-bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80°C.

Données techniques aimants.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les aimants cylindriques RMN sont des systèmes magnétiques blindés aux performances élevées et aux dimensions très réduites.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE