RML Aimants cylindriques

Acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

  • RML-AN-1: aimant en aluminium, nickel-cobalt (AlNiCo), pour températures jusqu’à 450°C. Enveloppe en acier zingué, tolérance D= +0,2/-0,2.
  • RML-AN-2: aimant en aluminium, nickel-cobalt (AlNiCo), pour températures jusqu’à 450°C. Enveloppe en acier naturel, tolérance D= h6.
  • RML-ND-1: aimant en néodyme, fer-bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80°C. Enveloppe en acier zingué, tolérance D= +0,2/-0,2.
  • RML-ND-2: aimant en néodyme, fer-bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80°C. Enveloppe en acier naturel, tolérance D= h6.

Données techniques aimants.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les aimants cylindriques RML sont des systèmes magnétiques blindés aux performances élevées et aux dimensions très réduites.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE