HVF-E Indicateurs visuels d’écoulement avec débitmètre

Brides terminales en technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Extrémités et porte-capteur

Technopolymère à base de polypropylène (PP), couleur noire, finition mate.

Axe et hélice à rotor

Technopolymère à base de polypropylène (PP), couleur rouge. Clips d'activation du capteur en acier INOX AISI 304.

Tube

Verre borosilicate, haute résistance, utilisable avec des solutions glycolées.

Capteur

Capteur inductif en laiton nickelé

Barres d'accouplement

Acier INOX AISI 316L.

Joints d'étanchéité

Caoutchouc synthétique NBR.

Exécution standard

Douilles en laiton avec filetage gaz cylindrique selon UNI ISO 228/1.

Température maximum d'exercice en continu

100° C.

CapteurInductif
Alimentation10 – 30 Vcc
Tension10 mA
Charge maximum200 mA
Protection contre les courts-circuitsOui
Protection contre l'inversion de polaritéOui
SortiePNP
ConnecteurM12x1 – 4 poli
Degré de protectionIP67
HVF-E (G3/4 - G1) - Douilles en laiton 
HVF-E (G3/4 - G1) - Douilles en laiton 
Informations générales

Caractéristiques et applications

L’indicateur peut être monté dans n’importe quelle orientation.

Dans le cas où l’indicateur serait monté sur des tuyaux rigides, il est recommandé de placer l’indicateur parfaitement dans l'axe.

L'indicateur fonctionne avec des flux de liquide bidirectionnels dont la viscosité est inférieure à 30 cSt.

Pour que l'hélice tourne, un débit minimum est requis par rapport au type de fluide et à sa viscosité.

Lorsque le débit minimum de fluide passe, le rotor commence à tourner avec une vitesse proportionnelle au débit du fluide.

Le capteur inductif, complètement séparé de la zone de passage du liquide, lit par conséquent le passage des deux clips métalliques montés sur le rotor, fournissant une variation de fréquence qui peut être transformée en une lecture du débit par connexion à un PLC.

Instructions d'assemblage

Pour assurer le bon fonctionnement du rotor, il est nécessaire de laver et de purger le circuit avant de monter l'indicateur, afin d'éliminer toutes les particules pour travailler dans des conditions de fluide propre.

La présence de bulles d'air dans le fluide pouvent entraîner des erreurs de mesure, par conséquent il est conseillé de monter l'indicateur en amont des valves et / ou autres composants pouvant créer une cavitation.

Caractéristiques électriques

Plage de mesure

La plage de mesure totale Q1 indique la plage entre la valeur de débit minimum et maximum dans laquelle le capteur fournit une lecture.

Dans la plage de mesure non linéaire Q2 le capteur inductif fournit un signal qui ne peut pas être considéré comme précis car la rotation du rotor n'est pas constante.

Dans la plage de mesure linéaire Q3, les impulsions fournissent la mesure avec une précision de ± 3%.

L’usure du rotor et la perte de pression augmentent à la fois pour les débits Q4 supérieurs au maximum.

Les impulsions par litre indiquées dans le tableau représentent des valeurs mesurées avec de l'eau à 20 ° C et se réfèrent à des valeurs moyennes testées avec différents capteurs pour obtenir une valeur de mesure plus précise. Par rapport à la valeur mesurée avec de l'eau, la fonction linéaire de fréquence-écoulement peut varier de ± 10% selon la densité du liquide utilisé ou sa température.

Nous recommandons donc un étalonnage spécifique pour chaque type de liquide utilisé. La répétabilité de la mesure est égale à ± 3% par rapport à la fréquence pleine échelle.

HVF-E (G3/4 - G1) - Douilles en laiton 
HVF-E (G3/4 - G1) - Douilles en laiton 
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Douilles en acier INOX AISI 316.
  • Douilles avec filetages gaz coniques NPT
  • Axe et hélice en couleur bleue.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE