San - Antimicrobial
Prévenez la perte de composants et assurez la conformité des machines
21 mai 2025
Temps de lecture: minutes
Elesa propose une gamme complète d’éléments de serrage avec rétention et d’accessoires de sécurité conçus pour prévenir la perte de composants critiques, réduire les temps d’arrêt de maintenance et assurer la conformité aux normes internationales de sécurité, y compris la Directive Machines 2006/42/CE.
Serrage sécurisé en conditions de stress
L’une des solutions de rétention les plus courantes repose sur l’utilisation d’inserts filetés avec mécanisme de blocage, qui maintiennent les volants et poignées bien en place, même en présence de vibrations ou de chocs mécaniques. L’offre d’Elesa comprend :
BT-HP et BT-HP-AV : Poignées moletées avec rétention
GN 653.2 : Vis moletées avec système de rétention
VCT-RC et VTT-RC : Volants de serrage avec bague de retenue, proposés sans chaîne intégrée pour permettre une personnalisation complète du type et de la longueur de la chaîne.
Chaînes et câbles de retenue pour prévenir les pertes
Elesa offre une variété de solutions en technopolymère, métal ou matériaux hybrides (chaîne/câble) pour répondre à une large gamme de besoins d’assemblage. Ces dispositifs permettent de fixer les poignées, volants, goupilles, et autres composants directement au corps de la machine.
Série CT-S – Chaînes à billes en technopolymère et acier inoxydable
Ces solutions flexibles sont idéales avec des goupilles à bille ou des goupilles de verrouillage :
• CT-S : Chaîne sans anneaux
• CT-S-A : Chaîne avec un anneau
• CT-S-2A : Chaîne avec deux anneaux
Série CV-T – Câbles de retenue en polyéthylène
Fabriqués en polyéthylène de masse moléculaire élevée (HMWPE) et en acier inoxydable, ces câbles légers et résistants sont optimisés pour les applications avec goupilles à bille :
• CV-T : Câble sans plaque ni anneau
• CV-T-P : Câble avec une plaque
• CV-T-A-P : Câble avec un anneau et une plaque
• CV-T-2P : Câble avec deux plaques
• CV-T-2A : Câble avec deux anneaux
Série GN 111 – Chaînes de retenue en laiton et acier inoxydable
Elesa propose également une gamme robuste de chaînes de retenue :
• GN 111 : Chaînes à billes en laiton et acier inoxydable
• GN 111.2 : Câbles en acier inox avec gaine en PVC (noire ou transparente)
• GN 111.8 : Câbles de retenue inox en types A et B, avec anneaux de même diamètre ou de diamètres différents, adaptés aux goupilles à bille ou à centrage axial
GN 111.4 – Câble spiralé de retenue
Cette version combine acier inoxydable et gaine spirale en polyuréthane, offrant flexibilité et fiabilité pour les applications dynamiques.
GN 111.6 – Anneaux de retenue
Conçus pour les manivelles et composants rotatifs, ces anneaux inox se montent par rotation dans une gorge prévue à cet effet, et peuvent être associés à des câbles de retenue (ex. GN 111 ou GN 111.2) pour éviter toute perte.
Composants compatibles et applications
Les solutions de retenue s’intègrent parfaitement avec les produits Elesa suivants :
Goupilles à bille, éléments d’indexation, goujons autobloquants et plongeurs à ressort
• GN 124
• GN 113.1 à GN 113.8
• GN 114.2 à GN 114.6
Disponibles en plusieurs dimensions et matériaux, ces éléments sont conçus pour des environnements exposés à la corrosion, aux vibrations ou aux contraintes mécaniques élevées.