VCT-RC Volants de serrage à lobes

avec bracelet élastique, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, couleur noire, finition mate.

Calotte en technopolymère, couleur noire, finition mate. Sauf pour VCT.25.

Bracelet élastique en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

Exécutions standards

  • VCT-B-RC: douille en laiton, trou passant fileté.
  • VCT-p-RC: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité embout émoussée UNI 947 : ISO 4753 (voir Données techniques).
Informations générales

Solution adaptée pour empêcher la perte du volant.

Le bracelet élastique, placé dans la rainure du petit volant prévue à cet effet, peut tourner librement.

Accessoires

Accessoires sur demande

  • CT-S chaînettes à bille en technopolymère et acier INOX.
  • GN 111 chaînettes à bille en acier INOX et laiton.
  • CV-T câbles de retenue en polyéthylène et acier INOX.
  • GN 111.2 câbles de retenue en acier INOX.
  • GN 111.4 câbles de retenue à spirale en polyuréthane et acier INOX.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE