avec bracelet élastique, technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur noire, finition mate.
Bracelet élastique en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.
Exécutions standards
- VTT-B-RC: douille en laiton, trou borgne fileté.
- VTT-SST-RC: douille en acier INOX AISI 304, trou borgne fileté.
- VTT-p-RC: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir les Données techniques).
- VTT-SST-p-RC: tige filetée en acier INOX AISI 304 avec extrémité embout émoussée UNI 947 : ISO 4753 (voir Données techniques).
Solution adaptée pour empêcher la perte du volant.
Le bracelet élastique, placé dans la rainure du petit volant prévue à cet effet, peut tourner librement.
La forme ergonomique à trois lobes avec de larges crans assure une excellente prise en main et ce, même avec des gants de travail.
Le design sans cavité à l'arrière, permet de réduire l'épaisseur et empêche le dépôt de résidus antihygiéniques, tout en facilitant les opérations de nettoyage. Ce petit volant est particulièrement indiqué pour l'application sur des machines et des équipements nécessitants des nettoyages complets par jets d'eau ou de vapeur.
Accessoires sur demande
- CT-S chaînettes à bille en technopolymère et acier INOX.
- GN 111 chaînettes à bille en acier INOX et laiton.
- CV-T câbles de retenue en polyéthylène et acier INOX.
- GN 111.2 câbles de retenue en acier INOX.
- GN 111.4 câbles de retenue à spirale en polyuréthane et acier INOX.