GN 124.1 Broches à billes magnétiques

Acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Goujon

Acier INOX AISI 303.

Bouton

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire avec trous pour anneau d'accrochage.

Exécution standard

Aimant en Néodyme, Fer-Bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80°C.

Données techniques aimants.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les broches à billes GN 124.1 sont utilisés pour la fixation rapide entre les pièces en matériau magnétique.

La présence d'un aimant en néodyme dans le bouton garantit le maintien du goujon dans la position de rétention axiale.

Des surfaces de haute qualité et une perpendicularité précise des trous de positionnement garantissent une efficacité maximale du flux magnétique.

GN 124.1 - Broches à billes magnétiques 
Accessoires

Accessoires sur demande

  • chaînettes à billes GN 111;
  • câbles de retenue à spirale GN 111.4.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.