GN 111.8 Câbles de retenue

Acier INOX AISI 316

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Types

  • Type A: avec 2 anneaux
  • Type B: avec ergot de montage et anneau
  • Type C: avec 2 ergots de montage

Câble de retenue

Acier INOX AISI 316

Plastifié (PVC)

Transparent     TR

Plaquette de fixation

Acier INOX AISI 316

Neutres

Couronne

Inox AISI 316Ti

Lisse, baratté

Manchons de pression

Acier INOX AISI 316

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les câbles de retenue en acier INOX GN 111.8 sont disponibles en 3 types différents et peuvent donc être utilisés dans une large gamme d’applications, par exemple pour la protection contre la perte ou comme câbles de connexion et de montage.

En raison de la sélection des matériaux, les câbles de retenue en acier INOX sont adaptés à l'utilisation dans des environnements hautement corrosifs.

À la livraison, les anneaux sont déjà montés sur le câble de retenue en acier INOX.

Avec le type A, les deux anneaux ont le même diamètre d1.

Pour tous les types, les boucles sont inversées latéralement et fixées parallèlement les unes aux autres, ce qui n'est pas entièrement pris en compte dans le dessin simplifié.

Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont des valeurs indicatives non contraignantes et excluent toute responsabilité.

Les types A et B conviennent parfaitement aux broches à billes et aux broches de centrage à verrouillage axial.

GN 111.8-A - Avec deux anneaux 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE