AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Capacité de câblage
En cas que le contact Reed soit connecté à une charge à travers un câble de longueur élevée, la capacité statique du câble interagira avec le contact Reed.
Si le câble est plus long de 50 mètres (mais bien évidemment il faut considérer les caractéristiques spécifi ques de chaque câble), il faut insérer une protection pour garantir la durée du contact Reed. Dans cette situation, une inductance en série au contact Reed ou une petite résistance (dans l’ordre de 10-500 Ω) peuvent être introduites.

-
GÉNÉRALES
-
POIGNEES DEBRAYABLES
-
POIGNÉE AVEC COMMANDE PNEUMATIQUE
-
GRADUATIONS
-
INDICATEURS DE POSITION
-
ELEMENTS DE ROULEMENT A BILLE
-
RAILS A ROULEAUX MODULAIRES
-
NIVEAUX À BULLES
-
ELÉMENTS DE TRANSMISSION
-
ELEMENTS ANTIVIBRATOIRES
-
ELÉMENTS ANTIVIBRATOIRES HAUTES PERFORMANCES
-
Jets creux élastomère
-
AIMANTS
-
ELEMENTS DE NIVELLEMENT
-
HYGIENIC DESIGN
-
CHARNIERES
-
PINCES DE SERRAGE PNEUMATIQUES
-
INDICATEURS DE NIVEAU ÉLÉCTRIQUES
-
DIN 3015 colliers pour tubes
-
ROUES INDUSTRIELLES
-
Composants pour le vide