AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
2.5 Instructions pour l'assemblage
Assemblage des indicateurs dans les volants/boutons correspondants:
-
fixez le volant sur l’arbre de commande par une goupille élastique ou par une vis de pression
-
en faisant tourner le volant portez l’arbre de commande dans la position initiale ou de référence
-
faites tourner l’indicateur en le gardant dans les mains jusqu’à ce que les aiguilles soient dans la position zéro
- introduire l’indicateur mis à zéro dans le volant/bouton et serrez uniformément les vis radiales de fixation du boîtier de l’indicateur en faisant attention à ne pas serrer trop fort pour ne pas déformer le boîtier même, en risquant ainsi de bloquer des trains d’engrenages.
Assemblage des indicateurs intégrés (indicateur incorporé dans le volant):
-
portez l’arbre de commande dans la position initiale ou de référence
-
faites tourner l’indicateur en le gardant dans les mains jusqu’à ce que les aiguilles soient dans la position zéro
-
fixez l’indicateur intégral sur l’arbre de commande en serrant les vis de pression après avoir vérifié que l’arbre et l’indicateur soient sur le zéro.
-
GÉNÉRALES
-
POIGNEES DEBRAYABLES
-
POIGNÉE AVEC COMMANDE PNEUMATIQUE
-
GRADUATIONS
-
INDICATEURS DE POSITION
-
ELEMENTS DE ROULEMENT A BILLE
-
RAILS A ROULEAUX MODULAIRES
-
NIVEAUX À BULLES
-
ELÉMENTS DE TRANSMISSION
-
ELEMENTS ANTIVIBRATOIRES
-
ELÉMENTS ANTIVIBRATOIRES HAUTES PERFORMANCES
-
Jets creux élastomère
-
AIMANTS
-
ELEMENTS DE NIVELLEMENT
-
HYGIENIC DESIGN
-
CHARNIERES
-
PINCES DE SERRAGE PNEUMATIQUES
-
INDICATEURS DE NIVEAU ÉLÉCTRIQUES
-
DIN 3015 colliers pour tubes
-
ROUES INDUSTRIELLES
-
Composants pour le vide