AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Lampe
En cas de lampe avec fi lament en tungstène, la résistance du fi lament quand la lampe est éteinte (fi lament froid) est 10 fois plus petite que quand la lampe est allumée (fi lament chaud). Après la commutation du contact Reed quand on allume la lampe, pour un certain temps, la tension est 10 fois plus grande que celle qui circulerait à régime. Cette tension peut endommager le contact Reed ou en compromettre la durée dans le temps. Dans ce cas, la solution est d’introduire une résistance en série au contact Reed qui coupe la valeur maximum de la tension, ou une résistance en parallèle au contact Reed, qui conserve le fi lament chaud (en augmentant la résistance) sans provoquer l’allumage de la lampe.

-
GÉNÉRALES
-
POIGNEES DEBRAYABLES
-
POIGNÉE AVEC COMMANDE PNEUMATIQUE
-
GRADUATIONS
-
INDICATEURS DE POSITION
-
ELEMENTS DE ROULEMENT A BILLE
-
RAILS A ROULEAUX MODULAIRES
-
NIVEAUX À BULLES
-
ELÉMENTS DE TRANSMISSION
-
ELEMENTS ANTIVIBRATOIRES
-
ELÉMENTS ANTIVIBRATOIRES HAUTES PERFORMANCES
-
Jets creux élastomère
-
AIMANTS
-
ELEMENTS DE NIVELLEMENT
-
HYGIENIC DESIGN
-
CHARNIERES
-
PINCES DE SERRAGE PNEUMATIQUES
-
INDICATEURS DE NIVEAU ÉLÉCTRIQUES
-
DIN 3015 colliers pour tubes
-
ROUES INDUSTRIELLES
-
Composants pour le vide