Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, couleur noire, finition mate. Matières premières adaptées au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).
Couvre-douille
Plaquette frontale autocollante en acier INOX AISI 304 adhésif adapté au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).
Exécutions standards
Douille en acier INOX AISI 304, trou alésé H7.
Trou alésé H9 pour exécutions avec rainure de clavette.
- VRTP-P+I-SST: avec poignée libre type I.621+x-SST en technopolymère à base de polyamide (PA),conforme à la certification FDA.
- VRTP-P+IR-SST: avec poignée rabattable type IR.620 en technopolymère à base de polyamide (PA) conforme à la certification FDA. Goujon, douille et composants internes en acier INOX AISI 304, support en acier INOX AISI 316L.
- K: suffixe pour les exécutions avec trou et rainure de clavette selon DIN 6885/1, tolérance P9 ex.:
79111-R-K VRTP.80-P+I-SST-8-K
Caractéristiques et applications
La section solide de la couronne du volant permet le nettoyage parfait grâce à l'absence de retraits postérieurs. Pour cette raison, étant le technopolymère à base de polypropylène et les composants métalliques en acier INOX AISI 304, cette version du volant VRTP. est destinée aux applications dans les secteurs alimentaire, pharmaceutique et médical.