EPR. Poignées encastrables

pour assemblage avec vis, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.

Calotte couvre-vis

  • ECO.R: technopolymère à base de polyester (PBT) dans les couleurs Elecolors, finition brillante, assemblage par pression. Compris dans la forniture, amovible avec un tournevis

Disponible aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir le tableau).

EPR-F-SH - Avec volet de fermeture 

Exécutions standards

Trous passants pour vis autotaraudeuses en acier INOX AISI 304 selon ISO 7050 Ø 2.9x9.5 mm. comprises dans la fourniture (voir Instructions d'assemblage).

  • EPR-SH: poignée avec cavité ouverte sans petit volet.
  • EPR-F-SH: poignée avec petit volet de fermeture en technopolymère couleur grisé-noire, finition mate, ressort de rappel en acier INOX.
Informations générales

Ergonomie et design

Design moderne grâce à sa forme compacte. Les lignes internes de la cavité offrent une prise sûre, comfortable et ergonomique. La calotte couvre-vis colorée augmente la visibilité de la poignée et offre la possibilité de réaliser des personnalisations.

Le petit volet représente une caractéristique unique qui permet la fermeture complète de la cavité, s'ouvrant tout simplement en introduisant la main.

Données techniques

Les valeurs de résistance au levage (F1) et à la traction (F2) indiqués dans le tableau sont le résultat d’essais de laboratoire exécutés sur les poignées assemblées à des panneaux en tôle d’une épaissaeur de 1.5 mm, renforcés pour l’exécution des essais.

EPR-F-SH - Avec volet de fermeture 
Instructions d'emploi

Gabarit de perçage

Sur des panneaux ayant une épaisseur (s) supérieure à 2.5 mm nous suggérons de fixer la poignée suivant l'une des modalités indiquées ci-dessous:

  • au moyen de deux vis autotarandeuses directement dans les trous "d";
  • au moyen de deux vis à tête évasée plate M3x6, après avoir fileté les trous dans le panneau;
  • au moyen de deux vis à tête évasée plate M3x10 et leurs écrous aprés avoir repris les trous en Ø 3.2 mm.
EPR-F-SH - Avec volet de fermeture 
EPR-F-SH - Avec volet de fermeture 

Instructions d'assemblage

  • Voir "Gabarit de perçage" pour obtenir le siège de la poignée.
  • Eliminez toutes bavures avant d'assembler la poignée.
  • Insérez la partie supérieure de la poignée dans le gabarit exécuté (Fig.1) et pressez sur la partie inférieure jusqu'à sa complète insertion.
  • Poussez légèrement la poignée vers le bas (Fig. 2).
  • Insérez les deux vis autotarandeuses (Fig. 3).
  • Assemblez la calotte couvre-vis en appuyant d'abord sur les côtés latéraux et après sur la partie centrale jusqu'à son complet positionnement (Fig.4).
EPR-F-SH - Avec volet de fermeture 
Accessoires

Accessoires sur demande

  • ECO.R: calotte couvre-vis en technopolymère à base de polyester (PBT) dans les couleurs Elecolors, finition brillante, assemblage à pression (voir tableau).
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.