Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur grise.
Exécutions standards
Module de sécurité pour commandes des groupes 3 et 4.
- CN-SFT.115: dimensions standard.
- CN-SFT.46: dimensions réduites.
Configuration des contacts dans les exécutions standard:
NO-NC: 1 contact NO + 1 contact NC.
NC-NC: 2 contacts NC.
Caractéristiques et applications
La CN-SFT peut être utilisée en combinaison avec les produits Elesa suivants : ESC-SFT, CFSW, CFSQ, M.2000-SWM.
Le module de sécurité CN-SFT est capable de contrôler l'état de deux contacts (capteurs magnétiques de sécurité Reed, boutons d'arrêt d'urgence, interrupteurs mécaniques de sécurité, verrouillages de sécurité pour protecteurs mobiles) : la sortie est activée en appuyant sur le bouton DÉMARRAGE (réinitialisation) uniquement si le contact NO est ouvert et le contact NC est fermé (exécution NO-NC) ou uniquement si les deux contacts NC sont fermés (exécution NC-NC).
La commutation d'un seul contact d'entrée entraîne une situation de sécurité, en plaçant les sorties sûres à l’état ouvert et en les empêchant de se refermer même après une nouvelle commutation du contact et d’une pression sur le bouton DÉMARRAGE (réinitialisation).
| Tableau des LED | |||
|---|---|---|---|
| Fonction | LED | Couleur | État |
| Alimentation | PWR | Vert | allumé |
| Sorties 13-14 et 23-24 : OUVERTES | CH1 - CH2 | Vert - Vert | off - off |
| Sortie 41-42 : OUVERTE | |||
| Sortie 41-54 : FERMÉE | |||
| Sorties 13-14 et 23-24 : FERMÉES | CH1 - CH2 | Vert - Vert | allumé - allumé |
| Sortie 41-42 : FERMÉE | |||
| Sortie 41-54 : OUVERTE | |||
| EXIGENCES D’HOMOLOGATION UL | ||||
|---|---|---|---|---|
| Alimentation (entrée) | ||||
| Bornes des entrées | Tension | Courant maxi | ||
| A1-A2 | 24Vac/dc | 220mA / 70mA | ||
| Sorties auxiliaires (de sécurité) | ||||
| Bornes des sorties | Type de contacts | Utilisation générale ou résistive | Pilot Duty | |
| 13-14 / 23-24 | NO | 3A/240Vac Res | 1.4A/240Vac | 1A/24Vdc |
| Sorties de signalisation (signaux) | ||||
| Bornes des sorties | Type de contacts | Valeurs nominales | ||
| 41-42 | NO | 0.5A/24Vdc | ||
| 41-54 | NC | |||
| Valeurs environnementales | Remarques concernant l’installation | |||
| Température maximale de l'air ambiant : 55 °C | À n’utiliser qu’avec un conducteur en cuivre (CU) à 60 °C minimum | |||
| Degré de pollution : 2 | ||||
| Désignation environnementale | Couple de serrage des bornes : 5-7 LbIn (0,56-0,79 Nm) | |||
| Open type equipment | ||||
| Approuvé par UL | E542642 | |||
Modèle CN-SFT.115-2NC et modèle CN-SFT.46-2NC
REMARQUE : le contact normalement fermé est considéré comme une entrée NC lorsque le protecteur est fermé..
Modèle CN-SFT.115-1NC+1NO et modèle CN-SFT.46-1NC+1NO
REMARQUE : Le contact normalement fermé est considéré comme une entrée NC lorsque le protecteur est fermé. Le contact normalement ouvert est considéré comme une entrée NO lorsque la porte est fermée..