pour liquides translucides
Corps
Laiton
Prisme
Polysulfone.
Joint d’étanchéité
NBR.
Exécutions standards
- HSO: capteur avec connecteur DIN 43650 en technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, avec presse-câble et support de contact intégrés. Degré de protection IP65 selon le tableau EN 60529 ).
- HSO-KN: capteur avec connecteur M12x1, 4 broches avec filetage en technopolymère à base de polyamide (PA) noir, finition mate. Degré de protection IP67.
Pour une installation correcte, voir Instructions
Température d’exercice du fluide (non gelé)
-30 / +110°C.
Température ambiante
-30 / +55°C.
Pression maximum d'exercice
100 bars
Caractéristiques et applications
Convient à la détection de liquides translucides à l'intérieur de réservoirs, même de petite taille.
Le capteur optique à l'intérieur du corps métallique comprend un prisme avec une diode infrarouge et un dispositif de détection.
Exécutions spéciales sur demande
- Corps en acier INOX AISI 316.
- Filetages NPT.
Instructions d'assemblage du connecteur
- Détachez le connecteur du capteur en dévissant la vis de fixation placée sur le connecteur, retirez le porte-contacts et desserrer le serre-câble.
- Branchez le câble dans le connecteur (connecteur standard) et connectez les fils aux systèmes de support comme indiqué dans les instructions de câblage.
- Assemblez par pression et à la position voulue les porte-contacts dans les connecteurs.
- Revissez le connecteur sur le capteur, puis serrez le serre-câble.
| Caractéristiques électriques | |
| Description | Caractéristiques |
| Alimentation | 15 – 35 Vcc |
| Courant absorbé par le circuit interne | 10 mA |
| Charge maximum | 100 mA |
| Sortie électrique | Push - Pull |
Fonctionnement et entretien
En l'absence de contact avec le liquide, le rayon infrarouge est entièrement réfléchi par le prisme vers le récepteur ; toutefois, lorsque le capteur est mouillé par le liquide, l'indice de réfraction du prisme change et une partie du rayon infrarouge est dispersée dans le liquide lui-même, ce qui entraîne une commutation de la sortie (Fig. 1).
La quantité de lumière réfléchie permet de mesurer le niveau à l'intérieur du réservoir.
Il est recommandé de vérifier périodiquement l'état de la lentille du capteur optique et, le cas échéant, de procéder à son nettoyage à l'aide de liquides non corrosifs.
Instructions
- Niveau minimum de liquide détectable : 10 cm.
- Le capteur peut être monté verticalement ou horizontalement (Fig. 1).
- En cas de montage vertical, il est possible que les détections de niveau soient faussées en raison de gouttes résiduelles sur la surface du prisme.