EBR-SWB Poignée avec interrupteur électrique bistable

Technopolymère

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) certifié auto-extinguible UL-94 V0 renforcé de fibre de verre, couleur noire.

Interrupteur électrique bistable avec bouton poussoir

Le dispositif est composé d’un contact normalement ouvert (NO).

La commutation s'effectue en appuyant sur le bouton-poussoir violet (contact bistable), et celle-ci perdure jusqu’à ce que l’on n’appuie pas à nouveau sur le bouton-poussoir.

Résistance contact : max. 0,050 Ω

Résistance isolation : min. 1 GΩ a 500 VDC

Led

Une DEL rouge et une DEL verte peuvent être configurées avec un logiciel extérieur afin d’indiquer l’état dans lequel se trouve l’interrupteur.

Gamme de tensions 24 Vdc ± 15%

Calottes couvre-vis

Technopolymère, couleur gris-noire, finition mate. Fournies assemblées, amovibles avec un tournevis.

Protection IP

Degré de protection IP 65 selon le tableau EN 60529

Exécutions standards

Trous passants pour vis à tête cylindrique à six pans creux.

  • EBR-SWB-B-C: connecteur à 8 pôles en acier zingué, sortie pour raccordement à l’arrière.
  • EBR-SWB-L-C: connecteur à 8 pôles en acier zingué, sortie latérale gauche.
  • EBR-SWB-R-C: connecteur à 8 pôles en acier zingué, sortie latérale droite.

Câble 8 pôles UL: AWG22 RAL9005 PVC UL AWM Style 1569/2517.

  • EBR-SWB-B-F2.5: câble 8 pôles, longueur 2.5 m, sortie pour raccordement à l’arrière.
  • EBR-SWB-B-F5: câble 8 pôles, longueur 5 m, sortie pour raccordement à l’arrière.
  • EBR-SWB-L-F2.5: câble 8 pôles, longueur 2.5 m, sortie latérale gauche.
  • EBR-SWB-L-F5: câble 8 pôles, longueur 5 m, sortie latérale gauche.
  • EBR-SWB-R-F2.5: câble 8 pôles, longueur 2.5 m, sortie latérale droite.
  • EBR-SWB-R-F5: câble 8 pôles, longueur 5 m, sortie latérale droite.
EBR-SWB-L-F2.5 - Câble, longueur 2.5 m, sortie latérale gauche 
Informations générales

Caractéristiques et applications

Cette poignée est utilisée lorsqu’il faut prolonger dans la temps la commutation.

À l’aide d’un logiciel extérieur les DEL peuvent être configurées afin d’indiquer un état spécifique du bouton-poussoir. Exemple : bouton-poussoir en position neutre DEL verte allumée, bouton-poussoir actionné DEL rouge allumée.

Le bouton-poussoir a une durée mécanique 200 000 cycles.

Le produit a été fabriqué conformément aux normes EN60947-1:2007: +A1:2021+A2:2014 EN 60947-5-1:2017 et le marquage CE est visible sur un côté de la poignée.

En cas d'utilisation d'une rallonge avec connecteur coudé, la direction de sortie du câble est illustrée à la Fig. 1.

La poignée EBR-SWB peut être assemblée avec la poignée neutre EBR.

Données techniques

Résistance à l’application d’une charge à traction et résistance aux chocs: les valeurs F1, F2, L1 et L2, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d’essais de rupture à l’aide d’un dispositif dynamométrique dans les conditions d’essai représentées et à température ambiante.

EBR-SWB-L-F2.5 - Câble, longueur 2.5 m, sortie latérale gauche 
EBR-SWB-L-F2.5 - Câble, longueur 2.5 m, sortie latérale gauche 
Caractéristiques électriques
ChargeTensionCourantMax cycles
Résistif12 Vdc4 A200000
Résistif48 Vdc1 A200000
Résistif48 Vdc2 A100000
Résistif48 Vdc3 A75000
Niveau logiciel5 Vdc10 mA200000
DWV1000 Vrms--
Courant de court-circuit conditionné: 1000 A

*Pour la version connecteur, la tension maximale autorisée est de 24 V et le courant maximal autorisé est de 2 A

Accessoires

Accessoires sur demande

FC-M12x1: extensions avec un connecteur axial femelle M12 à 8 pôles.

Autres exécution

Autres exécutions standard

  • EBR.: poignée simple complémentaire sans interrupteur.
  • EBR-SWM: poignée avec interrupteur électrique monostable.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE