San - Antimicrobial
avec prédisposition pour positionnement à déclic, technopolymère
Couvercle
Technopolymère à base de polyamide (PA), finition semi-mate.
- SFN.: couleur orange RAL 2004, avec inscription "OIL".
- SFN......-C9: couleur noire RAL 9005, avec inscription "OIL".
- SFN......-C2-N: couleur orange RAL 2004, sans inscription "OIL".
- SFN......-C9-N: couleur noire RAL 9005, sans inscription "OIL".
Raccord fileté
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition semi-mate.
Joint d’étanchéité
Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.
Exécutions standards
- SFN.: sans filtre à air.
- SFN+F: avec filtre à air "tech-foam" en mousse de polyuréthanne réticulaire (base polyester), finesse de filtration 40 µ.
- SFN-BA+F: avec filtre à air "tech-foam" en mousse de polyuréthanne réticulaire (base polyester), finesse de filtration 40 µ.
Fixation rapide à baïonnette en tôle d’acier zingué brillant.
Chaînette de sécurité en acier chromé.
Température maximum d'exercice en continu
100°C.
Caractéristiques et applications
Les bouchons d'échappement SFN. sont caractérisés par un grand débit d'air comme l'exigent des applications typiques: centrales oléodymaniques ou réservoirs de liquides sujets à de rapides variations de volume.
Données techniques
On peut déduire du diagramme les débits d'air des différents modèles de bouchons en fonction de la différence de pression ambiante interne et externe du réservoir.
Exécution spéciale sur demande
Raccord fileté également disponible avec filetage gaz conique American NPT - ANSI-ASME B1-20 pour les codes marqués avec #.