VDS. (inch sizes) Les volants pleins

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Main specification

Matière

Technopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, couleur noire, finition mate.

Calotte couvre-douille

Technopolymère à base acétalique (POM), couleur grise claire, assemblage à pression.

Exécutions standards

Douille acier bruni, standard trou alésé.

  • VDS+I: avec poignée libre I.621+x en technopolymère.
  • VDS+IR: avec poignée rabattable IR.620 en technopolymère.
  • VDS+IRS: avec poignée rabattable de sécurité IRS.820 en technopolymère.

Douille en acier INOX AISI 304, trou alésé standard.

  • VDS+I-SST: avec poignée libre I.621+x-SST) en technopolymère.
  • VDS+IR-SST: avec poignée rabattableIR.620-SST en technopolymère.
VDS+IRS (inch sizes) - Poignée rabattable de sécurité 
Accessoires

Accessoires sur demande

  • GN 184: rondelle pour fixation axiale en acier bruni.
  • GN 184.5: rondelle pour fixation axiale en acier INOX.
  • ECB.D: calotte couvre-douille en technopolymère à base polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, dans les couleurs Elecolors, finition mate, assemblage à pression, disponible pour VDS.125, VDS.150 et VDS.175 (voir tableau).
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Douille avec trou et rainure de clavette selon tolérance ANSI B17.1-1967.

Pour la commande du volant de manœuvre avec rainure de clavette ajoutez l’index -K après le code et la description (es.972671-R-K VDS.100+I A-3/8-K).

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE