Technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, couleur noire, finition mate.
Calotte couvre-douille
Technopolymère à base acétalique (POM), couleur grise claire, assemblage à pression.
Exécutions standards
Douille acier bruni, standard trou alésé.
- VDS+I: avec poignée libre I.621+x en technopolymère.
- VDS+IR: avec poignée rabattable IR.620 en technopolymère.
- VDS+IRS: avec poignée rabattable de sécurité IRS.820 en technopolymère.
Douille en acier INOX AISI 304, trou alésé standard.
- VDS+I-SST: avec poignée libre I.621+x-SST) en technopolymère.
- VDS+IR-SST: avec poignée rabattableIR.620-SST en technopolymère.
Accessoires sur demande
- GN 184: rondelle pour fixation axiale en acier bruni.
- GN 184.5: rondelle pour fixation axiale en acier INOX.
- ECB.D: calotte couvre-douille en technopolymère à base polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, dans les couleurs Elecolors, finition mate, assemblage à pression, disponible pour VDS.125, VDS.150 et VDS.175 (voir tableau).
Exécutions spéciales sur demande
Douille avec trou et rainure de clavette selon tolérance ANSI B17.1-1967.
Pour la commande du volant de manœuvre avec rainure de clavette ajoutez l’index -K après le code et la description (es.972671-R-K VDS.100+I A-3/8-K).