Séparables, aluminium
Exécutions standards
- GN 476.2-W-MT : avec goujon, aluminium naturel, finition mate
- GN 476.2-W-ELS : avec goujon, aluminium anodisé, couleur noir
- GN 476.2-A-MT : avec trou, aluminium naturel, finition mate
- GN 476.2-A-ELS : avec trou, aluminium anodisé, couleur noir
Échelon à expansion (seulement pour exécution W)
Acier INOX AISI 303
Vis à tête cylindrique ISO 4762
Acier INOX
Goujon cylindrique ISO 2338
Acier INOX
Vis sans tête DIN 913 (seulement pour exécution A)
Acier INOX
Vis sans tête DIN 915 (seulement pour exécution W)
Acier INOX
Caractéristiques et applications
Les systèmes de support pour guides en T GN 476.2 relient les tubes et les barres disposés en T. Ils sont utilisés par exemple pour les guides latéraux, dans les cas où les systèmes ne doivent pas dépasser latéralement. De plus, le point de serrage séparable permet d'insérer les systèmes de support dans des structures existantes et simplifie leur installation lorsqu'il n'est pas possible de procéder à une insertion axiale, par exemple en raison de la présence de courbes. En combinant un système de type W avec un système de type A, il est possible de relier entre eux deux tubes ou deux barres avec n'importe quel angle réglable. La vis de fixation standard est une vis à tête cylindrique concave hexagonale ISO 4762. Peut être remplacée par un kit de serrage GN 511 (voir tableau des dimensions).