San - Antimicrobial
avec prédisposition pour positionnement à déclic, technopolymère
Composants standard
- MSX-B base de support:
technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Blocage au moyen d'un écrou et une vis M5 à tête cylindrique à six pans creux en acier INOX.
- MSX-C élément en croix:
technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Blocage au moyen d'écrous et vis M5 à tête cylindrique à six pans creux en acier INOX.
- MSX.TA-TB-TC-TD-TE-TF device clamp:
technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Blocage au moyen d'un écrou et une vis M5 à tête cylindrique à six pans creux en acier INOX.
Caractéristiques et applications
La forme des trous des systèmes de support pour dispositifs série MSX. permet d'utiliser aussi bien des tubes à section ronde que des tubes à section carrée. Ces derniers empêchent des rotations indésirables des différents éléments (voir fig.1).
Instructions d'assemblage
- Fixez le support base au moyen de 2 vis M6 à tête cylindrique à six pans creux (non fournies).
- Insérez, en position verticale ou horizontale, le tube de connexion dans le trou du support base et fixez-le en serrant la vis. Couple de serrage suggéré 5Nm.
- Insérez l'élément en croix qui permet l'assemblage d'un autre tube de connexion.
- Insérez le tube de connexion dans le trou de l'élément en croix.
- Assemblez sur le tube de connexion l'un des six porte-dispositifs disponibles. Après avoir positionné les composants, fixez la position en agissant sur les vis. Couple de serrage conseillé 5Nm.